Numéro de produit: 4562FE

Sécurité & Son, 3 paires 22 AWG sol BC, LSZH, blindé

Sécurité & Câble audio commercial, paires de cuivre nu massif 3-22 AWG avec isolation en polypropylène, blindage Beldfoil®, gaine LSZH avec cordon de déchirure

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Sécurité/intercom/PA/systèmes de son/audio, commandes à puissance limitée

Conducteur

Size Stranding Material
22 Solid BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 0.2 mm (0.0079 in) 1.07 mm (0.0421 in) Black & Red, Black & White, Black & Green

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.4 mm (0.016 in) 4.9 mm Yes

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Fil de déchirement fournie sous la gaine

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
52 Ohm/km (16 Ohm/1000ft) 100 pF/m (30 pF/ft) 180 pF/m (55 pF/ft) 2 A

Nom Outer Shield DCR

46 Ohm/km (14 Ohm/1000 pieds)

Température

Operating Installation Storage
-20°C To +70°C -20°C To +70°C -30°C to +70°C

Rayon de courbure

Installation Min.
49 mm

Tension de traction maximum

100 N (22 lbf)

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.299 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.299 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
4562FE.00500 Gris Bobine 500 m 8719605007360