Numéro de produit: 4L06FE

Sécurité & Son, 8 conducteurs 1,5 mm² BC, LSZH, blindé, Eca

Sécurité & Câble audio commercial, conducteurs en cuivre nu toronnés de 8 à 1,5 mm² avec isolation en polypropylène, blindage Beldfoil®, gaine LSZH avec cordon de déchirure

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Capacité

Spécifications

Applications recommandées

Système de sécurité, interphone/sonorisation, audio/haut-parleur, commandes à puissance limitée, environnement bruyant

Conducteur

AWG Material Nominal Diameter No. of Conductors
16 BC - Bare Copper 1.5 mm 8

Nombre de conducteurs

8

isolation

Type Material Nominal Diameter Diameter +/- Tolerance Nominal Wall Thickness
Insulation PP - Polypropylene 2.0 mm 0.05 mm 0.25 mm

Nuancier

Number Color
Wire 1 Black
Wire 2 Red
Wire 3 White
Wire 4 Green
Wire 5 Brown
Wire 6 Blue
Wire 7 Orange
Wire 8 Yellow

Blindage extérieur

Type Material Material Trade Name Coverage [%] Thickness of Foil Drainwire Material Drainwire AWG
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100% 9 µm TC - Tinned Copper AWG24/7

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 8.2 mm 0.6 mm Yes

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Fil de déchirement fournie sous la gaine

Câblage

Description
8 wires twisted

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR
13.1 Ohm/km 15.4 Ohm/km

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Conductor Nom. Capacitance Conductor to Other Conductor to Shield
120 pF/m 220 pF/m

Courant

Max. Recommended Current [A]
1899-12-31 04:00:00

Voltage

Voltage Rating [V]
300 V

Plage de température d'installation

-20°C À +70°C

Plage de température de stockage

-30°C À +70°C

Plage de température de fonctionnement

-20°C À +70°C

Tension de traction maximale recommandée

480 N

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

82 mm

Rayon de réglage minimum

41 mm

Environnement

Intérieur

Inflammabilité IEC

CEI 60332-1-2

IEC 60754-1 – Quantité d'halogène

Zéro

IEC 60754-2 – Quantité de gaz acide halogéné – Conductivité maximum

2.5 µS/mm

IEC 60754-2 – Quantité de gaz acide halogéné – pH minimum

4.3

IEC 61034-2 – Transmittance minimale de la densité de la fumée

60%

Notes

Il s’agit d’une spécification de conception technique préliminaire (TDS). La quantité commerciale minimale à proposer est de 3 km pour la première commande. Ce produit aura le gris comme couleur standard et 305 mt comme configuration standard. Des options supplémentaires pour les couleurs et les mises en place sont disponibles sur demande spéciale. Le délai de production estimé pour la première commande sera similaire au délai de production du 4306FE. Veuillez contacter votre représentant Belden pour confirmation.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.9 Date de révision : 13-11-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.9 Date de révision : 13-11-2024