Numéro de produit: 1120A

Inst, 1 Pr #18 Str BC, PVC-NYL Ins E2, OS, Blk PVC Jkt, 600 V TC 150 V NPLF 90 °C sec/humide

Instrumentation UL, 1 paire 18AWG (7x26) cuivre nu, isolation PVC-NYL, code couleur E2, blindage global Beldfoil®, gaine extérieure en PVC noir, 600 V TC 150 V NPLF 90 °C sec/humide SUN RES DIR BUR

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Contrôle industriel, Chemins de câbles et conduits, Contrôle numérique, Instruments (4-20 mA, 0-10 V, ...), Contrôle numérique basse tension (24 V, …), Codeurs, Circuits de contrôle, Système de contrôle distribué (DCS), Automate programmable industriel (PLC), Solénoïdes, Vannes, Actionneurs, Positionneurs

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.022 in (0.56 mm) 0.088 in (2.2 mm) Black, Red

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.048 in (1.2 mm) 0.278 in (7.06 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

7,06 mm (0,278) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inductance Max. Current
Pair(s) 6.93 Ohm/1000ft 0.1945 µH/ft (0.6381 µH/m) 14 Amps per conductor @ 30°C

Nom Outer Shield DCR

7,46 Ohm/1000 pieds (24,5 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
600 V (TC), 150 V (NPLF)

Température

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -30°C to 90°C Dry/Wet

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
3.3 in (84 mm) 3.3 in (84 mm)

Tension de traction maximum

26 kg (57 livres)

Poids câble en vrac

38 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur, résistance à la lumière, enfouissement

Inflammabilité/réaction au feu

Chargement UL 1685 FT4, FT4, IEEE 1202 FT4

Conformité NEC / UL

Article 336, Article 760, NPLF, TC

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.612 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE. , Z - LE MONTAGE FINAL PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.612 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE. , Z - LE MONTAGE FINAL PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1120A 01010000 Noir Bobine 10,000 pi 612825107156 C Z