Numéro de produit: 28341AS

TC VN/PVC, 12 C #16 Str BC, PVC-NYL Ins E2, OS, Blk PVC Jkt, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90 C Sec/Humide SUN RES DIR BUR

UL Type TC (1277) PVC-Nylon/PVC, 12 conducteurs 16AWG (7x24) Cuivre nu, isolation PVC-NYL Code couleur E2, blindage global Beldfoil®, gaine extérieure en PVC noir, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90 °C Sec/humide SUN RES DIR BUR

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Applications d'alimentation et de contrôle jusqu'à 600 V

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 12 16 AWG 7x24 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.056 in (1.4 mm) 0.099 in (2.5 mm) Black, Red, Blue, Orange, Yellow

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 16 AWG (7x24) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.047 in (1.2 mm) 0.509 in (12.9 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

12,9 mm (0,509) po

Électricité

Nom. Conductor DCR Max. Current
4.45 Ohm/1000ft 9 Amps per Conductor at 30ºC

Voltage

UL Voltage Rating
600 V (TC-ER), 150 V (NPLF)

Température

UL Temperature
90°C Dry, 90°C Wet

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
6.108 in (155.1 mm) 6.108 in (155.1 mm)

Tension de traction maximum

210.5 kg (464.1 livres)

Poids câble en vrac

185 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière, résistance aux UV, enfouissement

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 chargement UL, IEEE 1202 FT4

Conformité NEC / UL

Article 336, article 402, TC-ER, TFFN

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.57 Date de révision : 31-05-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.57 Date de révision : 31-05-2024