Numéro de produit: 61P1616

Inst, 16 Pr #16 Str BC, PVC-NYL Ins E1, OS, Noir PVC Jkt, 600 V TC 150 V NPLF THHN OU THWN

Instrumentation UL, 16 paires 16AWG (7 x 24) cuivre nu, isolation PVC-NYL, code couleur E1, blindage global Beldfoil®, gaine extérieure en PVC noir, 600 V TC 150 V NPLF THHN ou THWN 90 °C sec 75 °C humide SUN RES DIR BUR

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
61P1616

Spécifications

Type de conditionnement

Bobine

Applications recommandées

Contrôle industriel, Chemins de câbles et conduits, Contrôle numérique, Instruments (4-20 mA, 0-10 V, ...), Contrôle numérique basse tension (24 V, …), Codeurs, Circuits de contrôle, Contrôle distribué

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 16 16 AWG 7x24 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.022 in (0.56 mm) 0.101 in (2.57 mm) Black & White and Numbered

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.085 in (2.2 mm) 0.963 in Yes

Diamètre total du câble (nominal)

0.963 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Max. Current
4.2 Ohm/1000ft 7 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

5,4 Ohm/1000 pieds (18 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
600 V (TC-ER), 150 V (NPLF)

Température

UL Temperature Operating
75°C Wet, 90°C Dry -20°C to +90°C Dry, +75°C Wet

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
11.556 in (293.52 mm) 11.556 in

Tension de traction maximum

523.9 kg (1155 livres)

Poids câble en vrac

532 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière du soleil, enfouissement

Inflammabilité/réaction au feu

Chargement UL1685 UL, IEEE 1202 FT4

Conformité NEC / UL

Article 336, article 760

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

D'autres codes couleur sont disponibles sur demande.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.43 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.43 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Type de présentation UPC
61P1616 0102500 Bobine 612825363392
61P1616 0105000 Bobine 612825363408