Numéro de produit: 61P1812

Inst, 12 Pr #18 Str BC, PVC-NYL Ins E1, OS, Blk PVC Jkt, 600V TC-ER 150V NPLF 90C Sec 75C Humide

Instrumentation UL, 12 paires 18 AWG (7 x 26) en cuivre nu, isolation PVC-NYL, code couleur E1, blindage global Beldfoil®, gaine extérieure en PVC noir, TC-ER NPLF 90 °C sec, 75 °C humide SUN RES DIR BUR

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
61P1812

Spécifications

Type de conditionnement

Bobine

Applications recommandées

Contrôle industriel, Chemins de câbles et conduits, Contrôle numérique, Instruments (4-20 mA, 0-10 V, ...), Contrôle numérique basse tension (24 V, …), Codeurs, Circuits de contrôle, Contrôle distribué

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 12 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.022 in (0.56 mm) 0.088 in (2.2 mm) ICEA S-73-732 Table E1: Black & White and Numbered

Blindage interne

Material
No Shield

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.063 in (1.6 mm) 0.714 in

Diamètre total du câble (nominal)

0.714 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Max. Current
7.0 Ohm/1000ft 6 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Outer Shield DCR

7,58 Ohm/1000 pieds (24,9 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
600 V (TC-ER), 150 V (NPLF)

Température

UL Temperature Operating
90°C Dry, 75°C Wet -30°C To +90 °C Dry, +75°C Wet

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
8.568 in (217.6 mm) 8.568 in

Tension de traction maximum

248 kg (546 livres)

Poids câble en vrac

269 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière du soleil, enfouissement

Inflammabilité/réaction au feu

Chargement UL1685 UL, IEEE 1202 FT4

Conformité NEC / UL

Article 336, article 760

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

D'autres codes couleur sont disponibles sur demande.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.43 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.43 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Type de présentation UPC
61P1812 0105000 Bobine 612825363484