Numéro de produit: A02121J

TC VN/PVC, 2+G C #12 Str BC, PVC-NYL Ins E1, 1 #12 Str BC PVC-Nyl GRD, Blk PVC Jkt, 600V TC-ER 150V NPLF 90C Dry/Wet SUN RES DIR BUR

Conducteur UL type TC (1277) PVC-Nylon/PVC, 2+G, 12AWG (7x20), cuivre nu, isolation PVC-NYL, code couleur E1, fil de terre 1 12 (7x20), cuivre nu PVC-NYLON, gaine extérieure en PVC noir, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90 °C, sec/humide, SUN RES DIR BUR

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
A02121J

Spécifications

Applications recommandées

Applications d'alimentation et de contrôle jusqu'à 600 V

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 12 AWG 7x20 BC - Bare Copper
Ground Wire 1 12 AWG 7x20 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.021 in (0.53 mm) 0.134 in mm Black, White
Ground Wire PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.021 in (0.53 mm) 0.134 in in Green

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.047 in (1.2 mm) 0.383 in Yes

Diamètre total du câble (nominal)

0.383 po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Max. Current
Conductor(s) 1.68 Ohm/1000ft 30 Amps per Conductor at 30ºC
Ground Wire 1.72 Ohm/1000ft (5.64 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
600 V

Température

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -30°C to 90°C Wet/Dry

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.532 in (38.91 mm) 1.915 in

Tension de traction maximum

69.9 kg (154 livres)

Poids câble en vrac

107 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière, résistance aux UV, enfouissement

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 chargement UL, IEEE 1202 FT4

Conformité NEC / UL

TC-ER, THWN-2

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.96 Date de révision : 31-05-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.96 Date de révision : 31-05-2024