Numéro de produit: H123A00

H123A00 - Câble coaxial haut débit, H123, 22 AWG, BC massif, feuille + tresse 45 % TC, gaine PVC

Câble coaxial haut débit, H123, conducteur en cuivre nu massif 22 AWG, isolation PE, blindage Duofoil® + tresse de cuivre étamé à 45 %, gaine PVC

  • Disponibilité:
    EMEA | Asie-Pacifique
  • Statut:
    Abandonné

Spécifications

Applications recommandées

Antennes haut débit, télévision par câble (CATV), câble de dérivation RF, antennes Over-The-Air (OTA)

Cycle de vie

Discontinué - le produit n’est plus fabriqué

Type RG

Mini 59

Conducteur

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 22 AWG Solid 0.65 mm BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Insulation Diameter
Insulated Conductor PE - Polyethylene (Foam) 2.9 mm (0.11 in)

Blindage extérieur

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 45%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 4.15 mm (0.163 in)

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Conformité à la norme européenne EN 50290-2-20

Régularité de l'impédance

40 dB min.

Perte de retour

Frequency Min. Return Loss
5 - 30 MHz 20 dB
30 - 470 MHz 20 dB
470 - 862 MHz 18 dB
862 - 2400 MHz 16 dB

Notes du tableau des pertes de retour

Dans chaque bande de fréquences, 3 valeurs de crête de 4 dB inférieures aux spécifications sont autorisées.

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
5 MHz 2.7 dB/100m
50 MHz 7.5 dB/100m
100 MHz 10 dB/100m
200 MHz 13.8 dB/100m
400 MHz 19.9 dB/100m
600 MHz 24.8 dB/100m
800 MHz 29 dB/100m
1000 MHz 32.5 dB/100m
1350 MHz 37.3 dB/100m
1600 MHz 40 dB/100m
1750 MHz 42.2 dB/100m
2150 MHz 47 dB/100m
2400 MHz 50.5 dB/100m

Notes du tableau de l’atténuation

Atténuation maximale supérieure de 10 %

Électricité

Max. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
55 Ohm/km (17 Ohm/1000ft) 37 Ohm/km (11 Ohm/1000ft) 54 pF/m (16 pF/ft) 75 Ohm 84%

Filtrage

Frequency Min. Screening Attenuation
100 - 1000 MHz 80 dB

Température

Operating Installation Storage
-15°C To +70°C -5°C To +50°C -15°C To +70°C

Rayon de courbure

Stationary Min.
25 mm (0.98 in)

Poids câble en vrac

17,8 kg/km (12,0 lb/1 000 pi)

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Eca

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité ISO/IEC

IEC 61196

Conformité CENELEC

EN 50117-1

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.316 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.316 Date de révision : 20-02-2026