Numéro de produit: H124C02

H124C02 - Câble coaxial haut débit, H124, 18 AWG BC massif, feuille de cuivre + tresse BC 40 %, gaine LSZH

Câble coaxial haut débit, H124, conducteur en cuivre nu massif 18 AWG, isolation PE, blindage par feuille de CU + tresse de cuivre nu 40 %, gaine LSZH

  • Disponibilité:
    EMEA | Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Antennes haut débit, télévision par câble (CATV), câble de dérivation RF, antennes Over-The-Air (OTA)

Type RG

6

Conducteur

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 18 AWG Solid 1 mm BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 4.4 mm (0.17 in)

Blindage extérieur

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Tape Bi-Laminate (Bare Copper+Poly) 100%
2 Braid Bare Copper (BC) 40%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 7 mm

Régularité de l'impédance

40 dB min.

Perte de retour

Frequency Min. Return Loss
5 - 470 MHz 23 dB
470 - 1000 MHz 20 dB
1000 - 2000 MHz 18 dB
2000-3000 MHz 16 dB

Notes du tableau des pertes de retour

Dans chaque bande de fréquences, 3 valeurs de crête de 4 dB inférieures aux spécifications sont autorisées.

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
5 MHz 1.3 dB/100m
50 MHz 4.3 dB/100m
100 MHz 6.1 dB/100m
200 MHz 8.8 dB/100m
400 MHz 12.7 dB/100m
600 MHz 15.8 dB/100m
800 MHz 18.5 dB/100m
1000 MHz 20.9 dB/100m
1350 MHz 24.7 dB/100m
1750 MHz 28.6 dB/100m
2150 MHz 32.1 dB/100m
2400 MHz 34.2 dB/100m

Électricité

Max. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
23 Ohm/km (7.0 Ohm/1000ft) 20 Ohm/km (6.1 Ohm/1000ft) 53 pF/m (16 pF/ft) 75 Ohm 84%

Filtrage

Frequency Min. Screening Attenuation
30 - 1000 MHz 85 dB
1000 - 2000 MHz 95 dB
2000 - 3000 MHz 95 dB

Température

Operating Installation Storage
-30°C To +70°C -5°C To +50°C -30°C To +70°C

Rayon de courbure

Stationary Min.
70 mm (2.8 in)

Poids câble en vrac

58 kg/km

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Dca, résistance aux UV

Inflammabilité/réaction au feu

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, LUL 1-085

Conformité CPR

Classe Euro CPR : Dca-s2,d1,a1 ; classe UKCA CPR : Dca-s2,d1,a1

Conformité CENELEC

EN 50117-1, EN 50117-9-1, EN 50290-2-20

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.210 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.210 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
H124C02.01500 Noir Bobine 500 m 8719605086228