Numéro de produit: H125C00

H125C00 - Câble coaxial haut débit, H125, 18 AWG BC massif, feuille de cuivre + tresse BC 35 %, gaine PVC

Câble coaxial haut débit, H125, conducteur en cuivre nu massif 18 AWG, isolation PE, feuille de cuivre + blindage tressé en cuivre nu à 35 %, gaine en PVC

  • Disponibilité:
    EMEA | Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Antennes haut débit, télévision par câble (CATV), câble de dérivation RF, antennes Over-The-Air (OTA)

Type RG

6

Conducteur

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 18 AWG Solid 1 mm BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Insulation Diameter
Insulated Conductor PE - Polyethylene (Foam) 4.8 mm (0.19 in)

Blindage extérieur

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Tape Bi-Laminate (Bare Copper+Poly) 100%
2 Braid Bare Copper (BC) 35%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 6.8 mm

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Conforme à l'EN 50290-2-20

Régularité de l'impédance

40 dB min.

Perte de retour

Frequency Min. Return Loss
5 - 470 MHz 23 dB
470 - 1000 MHz 20 dB
1000 - 2000 MHz 18 dB
2000-3000 MHz 16 dB

Notes du tableau des pertes de retour

Dans chaque bande de fréquences, 3 valeurs de crête de 4 dB inférieures aux spécifications sont autorisées.

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
5 MHz 1.4 dB/100m
50 MHz 4.3 dB/100m
100 MHz 6.1 dB/100m
200 MHz 8.6 dB/100m
400 MHz 12.3 dB/100m
600 MHz 15.2 dB/100m
800 MHz 17.7 dB/100m
1000 MHz 19.9 dB/100m
1350 MHz 23.5 dB/100m
1750 MHz 27 dB/100m
2150 MHz 30.2 dB/100m
2400 MHz 32.1 dB/100m

Notes du tableau de l’atténuation

Atténuation maximale supérieure de 10 %

Électricité

Max. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
23 Ohm/km (7.0 Ohm/1000ft) 20 Ohm/km (6.1 Ohm/1000ft) 55 pF/m (17 pF/ft) 75 Ohm 81%

Filtrage

Frequency Min. Screening Attenuation
30 - 1000 MHz 75 dB

Température

Operating Installation Storage
-40°C To +70°C -5°C To +50°C -40°C To +70°C

Rayon de courbure

Stationary Min.
70 mm (2.8 in)

Tension de traction maximum

55 N (12 lbf)

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Eca

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité CENELEC

EN 50117-1, EN 50117-9-2, EN 50290-2-20

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.212 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.212 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
H125C00.00B100 Blanc Boîte plate 100 m 8719605086846
H125C00.00250 Blanc Bobine 250 m 8719605086815
H125C00.00500 Blanc Bobine 500 m 8719605086822