Numéro de produit: H126D03

H126D03 - Câble coaxial large bande, H126D, 18 AWG BC massif, triple blindage, gaine LSZH

Câble coaxial haut débit, H126D, conducteur en cuivre nu massif 18 AWG, isolation PE, double feuille + tresse en cuivre étamé 50 % + blindage par feuille, gaine LSZH

  • Disponibilité:
    EMEA | Asie-Pacifique
  • Statut:
    Abandonné

Spécifications

Applications recommandées

Antennes haut débit, télévision par câble (CATV), câble de dérivation RF, antennes Over-The-Air (OTA)

Cycle de vie

Discontinué - le produit n’est plus fabriqué

Type RG

6

Conducteur

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 18 AWG Solid 1 mm BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 4.57 mm (0.180 in)

Blindage extérieur

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 45%
3 Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 6.9 mm

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Conformité à la norme européenne EN 50290-2-20

Régularité de l'impédance

40 dB min.

Perte de retour

Frequency Min. Return Loss
5 - 470 MHz 20 dB
470 - 1000 MHz 18 dB
1000 - 2000 MHz 16 dB
2000 - 3000 MHz 15 dB

Notes du tableau des pertes de retour

Dans chaque bande de fréquences, 3 valeurs de crête de 4 dB inférieures aux spécifications sont autorisées.

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
5 MHz 1.8 dB/100m
50 MHz 4.7 dB/100m
100 MHz 6.5 dB/100m
230 MHz 9.8 dB/100m
400 MHz 13 dB/100m
800 MHz 18.7 dB/100m
862 MHz 19.5 dB/100m
1000 MHz 21.1 dB/100m
1350 MHz 24.9 dB/100m
1750 MHz 28.8 dB/100m
2150 MHz 32.3 dB/100m
2400 MHz 34.4 dB/100m
3000 MHz 39.2 dB/100m

Notes du tableau de l’atténuation

Atténuation maximale supérieure de 10 %

Électricité

Max. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
23 Ohm/km (7.0 Ohm/1000ft) 14 Ohm/km (4.3 Ohm/1000ft) 54 pF/m (16 pF/ft) 75 Ohm 82%

Impédance de transfert

Max. Transfer Impedance
Max. 4.5 mOhm/m

Filtrage

Frequency Min. Screening Attenuation
30 - 1000 MHz 100 dB
1000 - 2000 MHz 100 dB
2000 - 3000 MHz 100 dB

Classe d'écran

A

Température

Operating Installation Storage
-30°C To +70°C -5°C To +50°C -30°C To +70°C

Rayon de courbure

Stationary Min.
65 mm (2.6 in)

Poids câble en vrac

48 kg/km

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Dca

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2, CEI 60332-3-24

Conformité CPR

CPR Euroclass: Dca-s1,d1,a1

Conformité CENELEC

EN 50117-1, EN 50117-9-2, EN 50290-2-20

Normes européennes sans halogène

Conformité sans halogène IEC 62821-1 = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - Conductivité max. = 2,5 µS/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - pH min. = 4,3

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.302 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.302 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
H126D03.00B100 Blanc Boîte plate 100 m 8719605087478
H126D03.00500 Blanc Bobine 500 m 8719605087447