Numéro de produit: 1153A

Câble vidéo CATV, type RG11, 14 AWG BCCS, blindage quadruple (feuille + 60 % de tresse + feuille + 40 % de tresse), CMP

Conducteur en acier massif recouvert de cuivre nu de calibre 14 AWG de 0,064 po, plénum, isolation en mousse FEP, blindages tressés Duofoil® (couverture à 100 %) + TC (couverture à 60 % et 40 %), gaine FEP.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

CATV, haut débit

Conducteur

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
14 Solid BCCS - Bare Copper Covered Steel 0.064 in 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Material Material Trade Name Nominal Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) Teflon® 0.28 in

Blindage extérieur

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Braid 2 Tinned Copper (TC) 60%
Tape 3 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Braid 4 Tinned Copper (TC) 40%

Gaine extérieure

Material Material Trade Name Nominal Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene Teflon® 0.387 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
11 Ohm/1000ft 1.8 Ohm/1000ft 1.8 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.2 pF/ft

Inductance

Nominal Inductance
0.093 µH/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Perte de retour

Frequency [MHz] Min. Structural Return Loss (SRL)
5 - 400 MHz 20 dB

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.2 dB/100ft
10 MHz 0.39 dB/100ft
50 MHz 1.2 dB/100ft
100 MHz 1.7 dB/100ft
200 MHz 2.5 dB/100ft
400 MHz 3.5 dB/100ft
700 MHz 4.6 dB/100ft
900 MHz 5.3 dB/100ft
1000 MHz 5.6 dB/100ft

Délai

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.24 ns/ft 82%

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Température nominale non UL

200°C

Plage de température de fonctionnement

-70°C À +200°C

Poids câble en vrac

94 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

212 lbs

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

3.9 in

Conformité NEC/(UL)

CL2P, CMP

Conformité CEC/C(UL)

CMP

Type RG

11

Type séries

11

Environnement

Intérieur - Plénum

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/96/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation - Aérien

Oui - Lorsqu'il est supporté par un fil porteur

Utilisation - Enterrement

Oui

Utilisation – Emplacements dangereux

Non

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui

Inflammabilité UL

NFPA 262

Inflammabilité CSA

FT6

Tension nominale UL

300 V RMS

Plénum (oui/non)

Oui

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.375 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.375 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
1153A A8R500 Beige, neige Bobine 500 pi 612825107514
1153A A8R1000 Beige, neige Bobine 1,000 pi 612825107507