Numéro de produit: 1190A

Câble vidéo CATV, RG6, 18 AWG BCCS, blindage quadruple (feuille + 60 % de tresse + feuille + 40 % de tresse), étanche

Conducteur en acier massif recouvert de cuivre nu de 0,040" de série 6, 18 AWG avec Coreguard, isolation en mousse de polyéthylène injectée de gaz, avec Coreguard® et composé d'inondation, blindage quadruple Duobond® IV (couverture de 60 % et 40 %), gaine en polyéthylène.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

CATV, haut débit

Conducteur

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
18 Solid BCCS - Bare Copper Covered Steel 0.04 in 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.18 in

Notes du tableau de l’isolation

injecté de gaz

Blindage extérieur

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Braid 2 Aluminum 60%
Tape 3 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Braid 4 Aluminum 40%

Notes du tableau du blindage extérieur

CoreGuard®

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene 0.298 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
28 Ohm/1000ft 4.8 Ohm/1000ft 4.8 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.2 pF/ft

Inductance

Nominal Inductance
0.097 µH/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Perte de retour

Frequency [MHz] Min. Structural Return Loss (SRL)
5 MHz 20 dB
1000 MHz 20 dB

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
5 MHz 0.67 dB/100ft
55 MHz 1.60 dB/100ft
211 MHz 2.87 dB/100ft
270 MHz 3.24 dB/100ft
300 MHz 3.43 dB/100ft
350 MHz 3.72 dB/100ft
400 MHz 4.00 dB/100ft
450 MHz 4.26 dB/100ft
550 MHz 4.71 dB/100ft
750 MHz 5.59 dB/100ft
870 MHz 6.00 dB/100ft
1000 MHz 6.54 dB/100ft

Délai

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.2 ns/ft 83%

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation)
5 MHz 0.67 dB/100ft
55 MHz 1.6 dB/100ft
211 MHz 2.87 dB/100ft
270 MHz 3.24 dB/100ft
300 MHz 3.43 dB/100ft
350 MHz 3.72 dB/100ft
400 MHz 4 dB/100ft
450 MHz 4.26 dB/100ft
550 MHz 4.71 dB/100ft
750 MHz 5.59 dB/100ft
870 MHz 6 dB/100ft
1000 MHz 6.54 dB/100ft

Voltage

Non-UL Voltage Rating
350 V RMS

Plage de température de fonctionnement

-55°C À +80°C

Poids câble en vrac

28 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

162 lbs

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

3 in

Type RG

6

Type séries

6

Environnement

Extérieur - exposition à l'eau

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/96/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Non

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation - Aérien

Oui - Lorsqu'il est supporté par un fil porteur

Utilisation - Enterrement

Oui

Utilisation – Emplacements dangereux

Non

Utilisation – Intérieur

Non

Utilisation – Extérieur

Oui

Utilisation – Résistance à la lumière

Non

Plénum (oui/non)

Non

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.392 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.392 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
1190A 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825309727
1190A 0031000 Orange Bobine 1,000 pi 612825108153