Numéro de produit: 1322R

Vidéo CATV, RG6, 18 AWG BCCS, blindage quadruple, CMR

Conducteur en acier massif recouvert de cuivre nu de 0,040" de la série 6, calibre 18 AWG, isolation en mousse de polyéthylène injectée de gaz, blindage quadruple Duobond® IV (feuille + 60 % de tresse + feuille + 40 % de tresse), gaine en PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Diffusion directe par satellite, CATV

Conducteur

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
18 Solid BCCS - Bare Copper Covered Steel 0.04 in 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.18 in

Notes du tableau de l’isolation

injecté de gaz

Blindage extérieur

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Braid 2 Aluminum 60%
Tape 3 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Braid 4 Aluminum 40%

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.298 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
28 Ohm/1000ft 4.8 Ohm/1000ft 4.8 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.2 pF/ft

Inductance

Nominal Inductance
0.097 µH/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Perte de retour

Frequency [MHz] Min. Structural Return Loss (SRL)
5-1000 MHz 20 dB
1000 - 2250 MHz 15 dB
2250 - 3000 MHz 10 dB

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss Nom. Structural Return Loss (SRL)
5 MHz 0.5 dB/100ft 30 dB
55 MHz 1.4 dB/100ft 24 dB
211 MHz 2.6 dB/100ft
500 MHz 4.1 dB/100ft
750 MHz 5.1 dB/100ft
862 MHz 5.5 dB/100ft
1000 MHz 6 dB/100ft
1450 MHz 7.4 dB/100ft
1800 MHz 8.3 dB/100ft
2250 MHz 9.2 dB/100ft
3000 MHz 10.5 dB/100ft

Délai

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.2 ns/ft 83%

Haute fréquence

Max. Insertion Loss (Attenuation)
0.67 dB/100ft
1.6 dB/100ft
2.87 dB/100ft
3.24 dB/100ft
3.43 dB/100ft
3.72 dB/100ft
4 dB/100ft
4.26 dB/100ft
4.71 dB/100ft
5.59 dB/100ft
5.98 dB/100ft
6.54 dB/100ft
8 dB/100ft
8.8 dB/100ft
10 dB/100ft
11 dB/100ft

Filtrage

Frequency [MHz] Shield Effectiveness
5 MHz
50 MHz 110 dB
50 MHz
1000 MHz

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Plage de température de stockage

-40°C À +80 °C

Plage de température de fonctionnement

-40°C À +80°C

Poids câble en vrac

33 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

162 lbs

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

3 in

Conformité NEC/(UL)

CATVR, CMR

Conformité CEC/C(UL)

CMG

CPR Euroclass

Eca

Type RG

6

Type séries

6

Environnement

Intérieur/extérieur

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/96/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui

Inflammabilité UL

colonne verticale UL1666, charge UL1685 FT4

Inflammabilité CSA

FT4

Tension nominale UL

300 V RMS

Plénum (oui/non)

Non

Numéro du plénum

7916AP

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.441 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.441 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
1322R 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825111894
1322R 010U1000 Noir UnReel 1,000 pi 612825111887