Numéro de produit: 1530A

Câble vidéo CATV, RG6, 18 AWG BCCS, feuille + tresse, gaine PVC CM

CATV, série 6, conducteur en acier massif recouvert de cuivre nu de 18 AWG de 0,040 po, isolation en mousse de polyéthylène injectée de gaz, Duobond® II, blindage tressé en aluminium (couverture à 90 %), gaine en PVC CM.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
18 Solid BCCS - Bare Copper Covered Steel 0.04 in 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.18 in

Notes du tableau de l’isolation

injecté de gaz

Blindage extérieur

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Braid 2 Aluminum 90%

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.27 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
28 Ohm/1000ft 5 Ohm/1000ft 5 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.2 pF/ft

Inductance

Nominal Inductance
0.097 µH/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Perte de retour

Frequency [MHz] Min. Structural Return Loss (SRL)
5 - 1000 MHz 20 dB

Délai

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.2 ns/ft 83%

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation)
5 MHz 0.58 dB/100ft
55 MHz 1.60 dB/100ft
211 MHz 3.05 dB/100ft
270 MHz 3.37 dB/100ft
300 MHz 3.55 dB/100ft
350 MHz 3.85 dB/100ft
400 MHz 4.15 dB/100ft
450 MHz 4.40 dB/100ft
550 MHz 4.90 dB/100ft
750 MHz 5.65 dB/100ft
870 MHz 6.11 dB/100ft
1000 MHz 6.55 dB/100ft

Voltage

UL Voltage Rating
350 V RMS

Indice de température UL

80°C

Plage de température de fonctionnement

-40°C À +80°C

Poids câble en vrac

28 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

162 lbs

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

2.75 in

Conformité NEC/(UL)

CATV, CM

Conformité CEC/C(UL)

CM

CPR Euroclass

Eca

Type RG

6

Type séries

6

Environnement

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum)

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/96/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Non

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Inflammabilité UL

UL1685 UL Charge

Tension nominale UL

350 V RMS

Plénum (oui/non)

Non

Numéro du plénum

15h30

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.438 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.438 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
1530A 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825117247
1530A 010U1000 Noir UnReel 1,000 pi 612825117230
1530A Q5H1000 Blanc, neutre Bobine 1,000 pi 612825117223
1530A Q5HU1000 Blanc, neutre UnReel 1,000 pi 612825117216