Numéro de produit: 1839A

Câble DBS, RG6, 18 AWG BCCS, feuille + tresse, messager

Série 6, conducteur en acier massif recouvert de cuivre nu de 0,040 po, 18 AWG, isolation en mousse de polyéthylène injectée de gaz, Duobond® II, blindage tressé en aluminium (couverture à 60 %), mise à la terre statique en acier recouvert de cuivre nu de 0,045 po, gaine en PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
18 Solid BCCS - Bare Copper Covered Steel 0.04 in 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.18 in

Notes du tableau de l’isolation

injecté de gaz

Blindage extérieur

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Braid 2 Aluminum 60%

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.27 x 0.405 in

Mise à la terre statique

BCCS - Acier recouvert de cuivre brut

Diamètre pour la mise à la terre statique

0.045 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
28 Ohm/1000ft 9 Ohm/1000ft 9 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.2 pF/ft

Inductance

Nominal Inductance
0.097 µH/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Perte de retour

Frequency [MHz] Min. Structural Return Loss (SRL)
950 - 2250 MHz 15 dB
2250 - 3000 MHz 10 dB

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
5 MHz 0.5 dB/100ft
55 MHz 1.4 dB/100ft
211 MHz 2.6 dB/100ft
500 MHz 4.1 dB/100ft
750 MHz 5.1 dB/100ft
862 MHz 5.5 dB/100ft
1000 MHz 6 dB/100ft
1450 MHz 7.8 dB/100ft
1800 MHz 8.6 dB/100ft
2250 MHz 9.8 dB/100ft
3000 MHz 11.3 dB/100ft

Délai

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.2 ns/ft 83%

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation)
5 MHz 0.58 dB/100ft
55 MHz 1.6 dB/100ft
211 MHz 3.05 dB/100ft
500 MHz 4.66 dB/100ft
750 MHz 5.65 dB/100ft
862 MHz 6.1 dB/100ft
1000 MHz 6.55 dB/100ft
1450 MHz 8 dB/100ft
1800 MHz 8.8 dB/100ft
2250 MHz 10 dB/100ft
3000 MHz 11.9 dB/100ft

Voltage

Non-UL Voltage Rating
350 V RMS

Température nominale non UL

80°C

Plage de température de fonctionnement

-40°C À +80°C

Poids câble en vrac

41 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

160 lbs

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

3 in

Type RG

6

Type séries

6

Environnement

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum)

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/96/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Non

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Plénum (oui/non)

Non

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.387 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.387 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
1839A 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825124276