Numéro de produit: 7915A

Câble coaxial large bande, série 6, 18 AWG, BC massif, triple blindage, gaine PVC, CM

Câble coaxial haut débit, série 6, conducteur en cuivre nu massif 18 AWG, isolation PE, feuille + tresse aluminium 77 % + blindage feuille, gaine PVC, CM

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Antennes haut débit, télévision par câble (CATV), câble de dérivation RF, satellite de diffusion directe (DBS), antennes hertziennes (OTA)

Conducteur

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
18 Solid BC - Bare Copper 0.04 in 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.18 in

Notes du tableau de l’isolation

injecté de gaz

Blindage extérieur

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Braid 2 Aluminum 77%
Tape 3 Bi-Laminate (Alum+Poly) Duofoil® 100%

Notes du tableau du blindage extérieur

La bande a un pli de court-circuit et est collée à la gaine

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.275 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
6.4 Ohm/1000ft 4.6 Ohm/1000ft 4.6 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.2 pF/ft

Inductance

Nominal Inductance
0.097 µH/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Perte de retour

Frequency [MHz] Min. Structural Return Loss (SRL)
5-1000 MHz 20 dB
1000-2250 MHz 15 dB
2250-3000 MHz 10 dB

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
5 MHz 0.5 dB/100ft
55 MHz 1.4 dB/100ft
211 MHz 2.6 dB/100ft
500 MHz 4.1 dB/100ft
750 MHz 5.1 dB/100ft
862 MHz 5.5 dB/100ft
1000 MHz 6 dB/100ft
1450 MHz 7.8 dB/100ft
1800 MHz 8.6 dB/100ft
2250 MHz 9.8 dB/100ft
3000 MHz 11.3 dB/100ft

Délai

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.2 ns/ft 83%

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation)
5 MHz 0.58 dB/100ft
55 MHz 1.6 dB/100ft
211 MHz 3.05 dB/100ft
500 MHz 4.66 dB/100ft
750 MHz 5.65 dB/100ft
862 MHz 6.1 dB/100ft
1000 MHz 6.55 dB/100ft
1450 MHz 8 dB/100ft
1800 MHz 8.8 dB/100ft
2250 MHz 10 dB/100ft
3000 MHz 11.9 dB/100ft

Filtrage

Frequency [MHz] Shield Effectiveness
5 MHz
50 MHz 125 dB
50 MHz
1000 MHz

Voltage

UL Voltage Rating
350 V RMS

Indice de température UL

80°C

Plage de température de fonctionnement

-40°C À +80°C

Poids câble en vrac

32 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

91 lbs

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

2.75 in

Conformité NEC/(UL)

CATV, CM

Conformité CEC/C(UL)

CM

CPR Euroclass

Eca

Type RG

6

Type séries

6

Environnement

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum)

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/96/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Inflammabilité UL

UL1685 UL Charge

Inflammabilité IEC

CEI 60332-1-2

Tension nominale UL

350 V RMS

Plénum (oui/non)

Non

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.467 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.467 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
7915A 010500 Noir Bobine 500 pi 612825190974
7915A 010U500 Noir UnReel 500 pi 612825191032
7915A 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825191018
7915A 010U1000 Noir UnReel 1,000 pi 612825190998
7915A 010N1000 Noir Bobine avec petit canon 1,000 pi 612825190981
7915A 009500 Blanc Bobine 500 pi 612825190936
7915A 009U500 Blanc UnReel 500 pi 612825191001
7915A 0091000 Blanc Bobine 1,000 pi 612825190967
7915A 009U1000 Blanc UnReel 1,000 pi 612825190943