Numéro de produit: 7916A

Câble DBS, RG6, 18 AWG BC, blindage quadruple, CM

Série 6, conducteur en cuivre nu massif 18 AWG 0,040", isolation en mousse de polyéthylène injectée de gaz, Duobond® ; blindages tressés en aluminium (couverture de 60 % et 40 %), gaine en PVC (noire ou blanche).

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

TVHD, DBS, CATV haut débit, modem câble

Conducteur

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
18 Solid BC - Bare Copper 0.04 in 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.18 in

Notes du tableau de l’isolation

injecté de gaz

Blindage extérieur

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duobond® II 100%
Braid 2 Aluminum 60%
Tape 3 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Braid 4 Aluminum 40%

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.298 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
6.4 Ohm/1000ft 4.8 Ohm/1000ft 4.8 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.2 pF/ft

Inductance

Nominal Inductance
0.097 µH/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Perte de retour

Frequency [MHz] Min. Structural Return Loss (SRL)
5-1000 MHz 20 dB
1000-2250 MHz 15 dB
2250-3000 MHz 10 dB

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss Nom. Structural Return Loss (SRL)
5 MHz 0.5 dB/100ft 30 dB
55 MHz 1.4 dB/100ft 24 dB
211 MHz 2.6 dB/100ft
500 MHz 4.1 dB/100ft
750 MHz 5.1 dB/100ft
862 MHz 5.5 dB/100ft
1000 MHz 6 dB/100ft
1450 MHz 7.8 dB/100ft
1800 MHz 8.6 dB/100ft
2250 MHz 9.8 dB/100ft
3000 MHz 11.3 dB/100ft

Délai

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.2 ns/ft 83%

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation)
5 MHz 0.58 dB/100ft
55 MHz 1.6 dB/100ft
211 MHz 3.05 dB/100ft
500 MHz 4.66 dB/100ft
750 MHz 5.65 dB/100ft
862 MHz 6.1 dB/100ft
1000 MHz 6.55 dB/100ft
1450 MHz 8 dB/100ft
1800 MHz 8.8 dB/100ft
2250 MHz 10 dB/100ft
3000 MHz 11.9 dB/100ft

Filtrage

Frequency [MHz] Shield Effectiveness
5 MHz
50 MHz 110 dB
50 MHz
1000 MHz

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Plage de température de fonctionnement

-40°C À +75°C

Poids câble en vrac

33 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

104 lbs

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

3 in

Conformité NEC/(UL)

CATV, CM

Conformité CEC/C(UL)

CM

CPR Euroclass

Eca

Type RG

6

Type séries

6

Environnement

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum)

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/96/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Inflammabilité UL

UL1685 UL Charge

Tension nominale UL

300 V RMS

Plénum (oui/non)

Non

Numéro du plénum

7916AP

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.468 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.468 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
7916A 010500 Noir Bobine 500 pi 612825191124
7916A 010U500 Noir UnReel 500 pi 612825191148
7916A 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825191117
7916A 010U1000 Noir UnReel 1,000 pi 612825191094
7916A 0105000 Noir Bobine 5,000 pi 612825191087
7916A 009500 Blanc Bobine 500 pi 612825191049
7916A 009U500 Blanc UnReel 500 pi 612825191100
7916A 0091000 Blanc Bobine 1,000 pi 612825191070
7916A 009U1000 Blanc UnReel 1,000 pi 612825191056