Numéro de produit: 9117M

Vidéo CATV, RG6, 18 AWG BCCS, Messenger

Série 6, conducteur en acier massif recouvert de cuivre nu de 0,040 po, calibre 18 AWG, isolation en mousse de polyéthylène injectée de gaz, Duobond® II, blindage tressé en aluminium (couverture à 60 %), gaine en PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
18 Solid BCCS - Bare Copper Covered Steel 0.04 in 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.18 in

Notes du tableau de l’isolation

injecté de gaz

Blindage extérieur

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Braid 2 Aluminum 60%

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.27 x 0.41 in

Gaine extérieure 1, diamètre du fil porteur

0.051 in

Gaine extérieure 1, matériau du fil porteur

Acier galvanisé

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
28 Ohm/1000ft 9 Ohm/1000ft 9 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.2 pF/ft

Inductance

Nominal Inductance
0.097 µH/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Perte de retour

Frequency [MHz] Min. Structural Return Loss (SRL)
5-1000 MHz 20 dB

Délai

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.2 ns/ft 83%

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation)
5 MHz 0.58 dB/100ft
55 MHz 1.60 dB/100ft
211 MHz 3.05 dB/100ft
270 MHz 3.37 dB/100ft
300 MHz 3.55 dB/100ft
350 MHz 3.85 dB/100ft
400 MHz 4.15 dB/100ft
450 MHz 4.40 dB/100ft
550 MHz 4.90 dB/100ft
750 MHz 5.65 dB/100ft
870 MHz 6.11 dB/100ft
1000 MHz 6.55 dB/100ft

Voltage

Non-UL Voltage Rating
350 V RMS

Plage de température de fonctionnement

-40°C À +80°C

Poids câble en vrac

42 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

110 lbs

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

2.75 in

Type RG

6

Type séries

6

Environnement

Extérieur - aérien

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/96/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Non

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Plénum (oui/non)

Non

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.384 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.384 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
9117M 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825224594