Numéro de produit: PRG11D0

PRG11D0 - Câble coaxial large bande, type RG11, 15 AWG BC massif, triple blindage, tresse TC 70 %, gaine PVC

Câble coaxial haut débit, type RG11, conducteur en cuivre nu massif 15 AWG, isolation PE, blindage tressé en cuivre étamé Duobond Plus® + 70 %, gaine en PVC

  • Disponibilité:
    EMEA | Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Antennes haut débit, télévision par câble (CATV), câble de dérivation RF, antennes Over-The-Air (OTA)

Type RG

11

Conducteur

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 15 AWG Solid 1.55 mm BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Insulation Diameter
Insulated Conductor PE - Polyethylene (Foam) 7.25 mm (0.285 in)

Blindage extérieur

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 70%
3 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+PVC) 100%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 10.1 mm

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Conforme à l'EN 50290-2-20

Régularité de l'impédance

46 dB min.

Perte de retour

Frequency Min. Return Loss
5 - 30 MHz 26 dB
30 - 470 MHz 26 dB
470 - 100 MHz 23 dB
1000 - 2000 MHz 18 dB

Notes du tableau des pertes de retour

Dans chaque bande de fréquences, 3 valeurs de crête de 4 dB inférieures aux spécifications sont autorisées.

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
5 MHz 0.9 dB/100m
50 MHz 2.8 dB/100m
100 MHz 3.9 dB/100m
200 MHz 5.7 dB/100m
400 MHz 8.2 dB/100m
600 MHz 10.2 dB/100m
800 MHz 12 dB/100m
1000 MHz 13.6 dB/100m
1350 MHz 16.1 dB/100m
1600 MHz 17.8 dB/100m
1750 MHz 18.7 dB/100m
2150 MHz 21.1 dB/100m
2400 MHz 22.5 dB/100m
3000 MHz 25.2 dB/100m

Notes du tableau de l’atténuation

Atténuation maximale supérieure de 10 %

Électricité

Max. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
9.4 Ohm/km (2.9 Ohm/1000ft) 7.0 Ohm/km (2.1 Ohm/1000ft) 55 pF/m (17 pF/ft) 75 Ohm 81%

Impédance de transfert

Max. Transfer Impedance
Max. 2.5 mOhm/m
Typ. 1.9 mOhm/m

Filtrage

Frequency Min. Screening Attenuation
30 - 1000 MHz 95 dB

Classe d'écran

UN+

Température

Operating Installation Storage
-40°C To +70°C -5°C To +50°C -40°C To +70°C

Rayon de courbure

Stationary Min.
100 mm (3.9 in)

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Eca

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité CENELEC

EN 50117-1, EN 50117-9-2, EN 50290-2-20

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.281 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.281 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
PRG11D0.00250 Noir Bobine 250 m 8719605106230
PRG11D000250+ Noir Bobine 250 m 8719605240187
PRG11D000500+ Noir Bobine 500 m 8719605106278