Numéro de produit: 1369P

Câble coaxial numérique série, RG6, BC solide n° 18, feuille + tresse TC 85 %, CMP

Câble vidéo, Plenum-CMP, RG6, cuivre nu massif 18 AWG, isolation en mousse FEP, Duofoil® ; tresse en cuivre étamé à 85 %, gaine Flamarrest®

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Vidéo commerciale

Conducteur

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
18 Solid BC - Bare Copper 0.04 in 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Material Material Trade Name Nominal Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) Teflon® 0.168 in

Blindage extérieur

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duobond® II 100%
Braid 2 Tinned Copper (TC) 85%

Gaine extérieure

Material Material Trade Name Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.231 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
6.4 Ohm/1000ft 6.4 Ohm/1000ft 3.6 Ohm/1000ft 3.6 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.3 pF/ft

Inductance

Nominal Inductance
0.103 µH/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Perte de retour

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5-3000 MHz 15 dB

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.24 dB/100ft
3.58 MHz 0.45 dB/100ft
5 MHz 0.55 dB/100ft
7 MHz 0.65 dB/100ft
10 MHz 0.75 dB/100ft
67.5 MHz 1.74 dB/100ft
71.5 MHz 1.78 dB/100ft
88.5 MHz 1.94 dB/100ft
100 MHz 2.1 dB/100ft
135 MHz 2.4 dB/100ft
143 MHz 2.5 dB/100ft
180 MHz 2.8 dB/100ft
270 MHz 3.4 dB/100ft
360 MHz 4 dB/100ft
540 MHz 5.2 dB/100ft
720 MHz 6.1 dB/100ft
750 MHz 6.2 dB/100ft
1000 MHz 7.3 dB/100ft
1500 MHz 9.2 dB/100ft
2000 MHz 10.9 dB/100ft
2250 MHz 11.6 dB/100ft
3000 MHz 13.7 dB/100ft

Délai

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.22 ns/ft 83%

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Indice de température UL

75°C

Plage de température de fonctionnement

-20°C À +75°C

Poids câble en vrac

33.5 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

64 lbs

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

2.5 in

Conformité NEC/(UL)

CMP

Conformité CEC/C(UL)

CMP

Type RG

6

Environnement

Intérieur - Plénum

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Non

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Non

Inflammabilité UL

NFPA 262

Inflammabilité CSA

FT6

Tension nominale UL

300 V RMS

Plénum (oui/non)

Oui

Numéro non-plénum

1369R

Notes

Teflon® est une marque déposée de E. I. duPont de Nemours and Co. utilisée sous licence par Belden, Inc.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.322 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.322 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
1369P 010500 Noir Bobine 500 pi 612825112914
1369P 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825112907
1369P 006500 Bleu clair Bobine 500 pi 612825112839
1369P 0061000 Bleu clair Bobine 1,000 pi 612825112822
1369P 001500 Brun Bobine 500 pi 612825112754
1369P 0011000 Brun Bobine 1,000 pi 612825112747
1369P 008500 Gris Bobine 500 pi 612825112877
1369P 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825112860
1369P N3U500 Vert, Mil Bobine 500 pi 612825112730
1369P N3U1000 Vert, Mil Bobine 1,000 pi 612825112723
1369P 003500 Orange Bobine 500 pi 612825112792
1369P 0031000 Orange Bobine 1,000 pi 612825112785
1369P 002500 Rouge Bobine 500 pi 612825112778
1369P 0021000 Rouge Bobine 1,000 pi 612825112761
1369P 007500 Violet Bobine 500 pi 612825112853
1369P 0071000 Violet Bobine 1,000 pi 612825112846
1369P 009500 Blanc Bobine 500 pi 612825112891
1369P 0091000 Blanc Bobine 1,000 pi 612825112884
1369P 004500 Jaune Bobine 500 pi 612825112815
1369P 0041000 Jaune Bobine 1,000 pi 612825112808

Ressources

Resources