Numéro de produit: 1370P

Câble coaxial numérique série, type RG59, 20 AWG, BC solide, feuille + tresse TC 85 %, CMP

Câble vidéo, RG-59 Type 20 AWG en cuivre nu massif, isolation en mousse FEP, tresse en cuivre étamé Duofoil® + 85 %, gaine CMP Flamarrest®.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Vidéo commerciale

Conducteur

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
20 Solid BC - Bare Copper 0.032 in 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Material Material Trade Name Nominal Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) Teflon® 0.133 in

Blindage extérieur

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duobond® II 100%
Braid 2 Tinned Copper (TC) 85%

Gaine extérieure

Material Material Trade Name Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.192 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
10.1 Ohm/1000ft 4.1 Ohm/1000ft 4.1 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.1 pF/ft

Inductance

Nominal Inductance
0.097 µH/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Perte de retour

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5 - 3000 MHz 15 dB

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.29 dB/100ft
3.58 MHz 0.62 dB/100ft
5 MHz 0.7 dB/100ft
7 MHz 0.82 dB/100ft
10 MHz 1.05 dB/100ft
67.5 MHz 2.2 dB/100ft
71.5 MHz 2.25 dB/100ft
100 MHz 2.7 dB/100ft
135 MHz 3.2 dB/100ft
143 MHz 3.25 dB/100ft
180 MHz 3.65 dB/100ft
270 MHz 4.55 dB/100ft
360 MHz 5.25 dB/100ft
540 MHz 6.4 dB/100ft
720 MHz 7.3 dB/100ft
750 MHz 7.5 dB/100ft
1000 MHz 9.4 dB/100ft
1500 MHz 12.8 dB/100ft
2250 MHz 17.5 dB/100ft
3000 MHz 21.9 dB/100ft

Délai

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.21 ns/ft 84%

Haute fréquence

Min. RL (Return Loss) [dB]
15 dB

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Notes sur les caractéristiques électriques

Atténuation de retour : pont et terminaison fixe

Indice de température UL

75°C

Plage de température de fonctionnement

0°C À +75°C

Poids câble en vrac

24 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

37 lbs

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

2 in

Conformité NEC/(UL)

CMP

Conformité CEC/C(UL)

CMP

Type RG

59

Environnement

Intérieur - Plénum

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Non

Inflammabilité UL

NFPA 262

Tension nominale UL

300 V RMS

Plénum (oui/non)

Oui

Numéro non-plénum

1370R

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.332 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.332 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
1370P 010500 Noir Bobine 500 pi 612825113317
1370P 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825113300
1370P 006500 Bleu clair Bobine 500 pi 612825113232
1370P 0061000 Bleu clair Bobine 1,000 pi 612825113225
1370P 001500 Brun Bobine 500 pi 612825113157
1370P 0011000 Brun Bobine 1,000 pi 612825113140
1370P 008500 Gris Bobine 500 pi 612825113270
1370P 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825113263
1370P N3U500 Vert, Mil Bobine 500 pi 612825113133
1370P N3U1000 Vert, Mil Bobine 1,000 pi 612825113126
1370P 003500 Orange Bobine 500 pi 612825113195
1370P 0031000 Orange Bobine 1,000 pi 612825113188
1370P 002500 Rouge Bobine 500 pi 612825113171
1370P 0021000 Rouge Bobine 1,000 pi 612825113164
1370P 007500 Violet Bobine 500 pi 612825113256
1370P 0071000 Violet Bobine 1,000 pi 612825113249
1370P 009500 Blanc Bobine 500 pi 612825113294
1370P 0091000 Blanc Bobine 1,000 pi 612825113287
1370P 004500 Jaune Bobine 500 pi 612825113218
1370P 0041000 Jaune Bobine 1,000 pi 612825113201

Ressources

Resources