Numéro de produit: 1371R

Câble coaxial numérique série, subminiature, BC solide n° 23, feuille + tresse TC 85 %, CMP

Câble vidéo, Riser-CMR, subminiature RG59, cuivre nu massif 23 AWG, isolation en mousse de polyéthylène, Duofoil® ; tresse en cuivre étamé à 85 %, gaine en PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
23 Solid BC - Bare Copper 0.023 in 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.102 in

Notes du tableau de l’isolation

injecté de gaz

Blindage extérieur

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duobond® II 100%
Braid 2 Tinned Copper (TC) 85%

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.16 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
20.1 Ohm/1000ft 20.1 Ohm/1000ft 4.6 Ohm/1000ft 4.6 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.3 pF/ft

Inductance

Nominal Inductance
0.106 µH/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Perte de retour

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5-3000 MHz 15 dB

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.39 dB/100ft
3.58 MHz 0.78 dB/100ft
5 MHz 0.92 dB/100ft
6 MHz 1 dB/100ft
7 MHz 1.08 dB/100ft
10 MHz 1.2 dB/100ft
12 MHz 1.3 dB/100ft
25 MHz 1.8 dB/100ft
67.5 MHz 2.83 dB/100ft
71.5 MHz 3.06 dB/100ft
88.5 MHz 3.16 dB/100ft
100 MHz 3.33 dB/100ft
135 MHz 3.81 dB/100ft
143 MHz 3.92 dB/100ft
180 MHz 4.38 dB/100ft
270 MHz 5.4 dB/100ft
360 MHz 6.2 dB/100ft
540 MHz 7.7 dB/100ft
720 MHz 9.47 dB/100ft
750 MHz 9.59 dB/100ft
1000 MHz 10.5 dB/100ft
1500 MHz 13 dB/100ft
2000 MHz 15.1 dB/100ft
2250 MHz 16 dB/100ft
3000 MHz 18.5 dB/100ft

Délai

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.24 ns/ft 82%

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Indice de température UL

75°C

Plage de température de fonctionnement

-30°C À +75°C

Poids câble en vrac

15.5 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

36 lbs

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

1.5 in

Conformité NEC/(UL)

CMR

Conformité CEC/C(UL)

CMR

Type RG

Mini 59

Environnement

Intérieur - colonne montante

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Non

Inflammabilité UL

UL1666 Manche Vertical

Tension nominale UL

300 V RMS

Plénum (oui/non)

Non

Numéro du plénum

1371P

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.369 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.369 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
1371R 010500 Noir Bobine 500 pi 612825113911
1371R 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825113904
1371R 006500 Bleu clair Bobine 500 pi 612825113836
1371R 0061000 Bleu clair Bobine 1,000 pi 612825113829
1371R 001500 Brun Bobine 500 pi 612825113751
1371R 0011000 Brun Bobine 1,000 pi 612825113744
1371R 008500 Gris Bobine 500 pi 612825113874
1371R 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825113867
1371R N3U500 Vert, Mil Bobine 500 pi 612825113737
1371R N3U1000 Vert, Mil Bobine 1,000 pi 612825113720
1371R 003500 Orange Bobine 500 pi 612825113799
1371R 0031000 Orange Bobine 1,000 pi 612825113782
1371R 002500 Rouge Bobine 500 pi 612825113775
1371R 0021000 Rouge Bobine 1,000 pi 612825113768
1371R 007500 Violet Bobine 500 pi 612825113850
1371R 0071000 Violet Bobine 1,000 pi 612825113843
1371R 009500 Blanc Bobine 500 pi 612825113898
1371R 0091000 Blanc Bobine 1,000 pi 612825113881
1371R 004500 Jaune Bobine 500 pi 612825113812
1371R 0041000 Jaune Bobine 1,000 pi 612825113805

Ressources

Resources