Numéro de produit: 1505A

Câble coaxial SDI 75 ohms, RG-59, 20 AWG, BC massif, feuille + tresse 95 % TC, gaine PVC, CMR

Câble coaxial SDI 75 ohms, RG-59, conducteur en cuivre nu massif 20 AWG, isolation PE, blindage par feuille + tresse de cuivre étamé à 95 %, gaine PVC, CMR

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Vidéo numérique, UHDTV 6 Go/s, HD-SDI 1080p

Type RG

59

Conducteur

Size Stranding Nom. Diameter Material
20 AWG Solid 0.032 in BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.145 in (3.68 mm) White

Blindage extérieur

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.233 in (5.92 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

5,92 mm (0,233) po

Perte de retour

Frequency Min. Return Loss
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB
4500 - 6000 MHz 15 dB

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.3 dB/100ft
3.58 MHz 0.6 dB/100ft
5 MHz 0.63 dB/100ft
6 MHz 0.69 dB/100ft
7 MHz 0.74 dB/100ft
10 MHz 0.9 dB/100ft
12 MHz 0.91 dB/100ft
25 MHz 1.3 dB/100ft
67.5 MHz 2.05 dB/100ft
71.5 MHz 2.1 dB/100ft
88.5 MHz 2.2 dB/100ft
100 MHz 2.3 dB/100ft
135 MHz 2.7 dB/100ft
143 MHz 2.8 dB/100ft
180 MHz 3.1 dB/100ft
270 MHz 3.8 dB/100ft
360 MHz 4.4 dB/100ft
540 MHz 5.5 dB/100ft
720 MHz 6.4 dB/100ft
750 MHz 6.5 dB/100ft
1000 MHz 7.6 dB/100ft
1500 MHz 9.3 dB/100ft
2000 MHz 10.9 dB/100ft
2250 MHz 11.6 dB/100ft
3000 MHz 13.4 dB/100ft
4500 MHz 17.5 dB/100ft
6000 MHz 21.1 dB/100ft

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
10 Ohm/1000ft (33 Ohm/km) 3.8 Ohm/1000ft (12 Ohm/km) 16.3 pF/ft (53.5 pF/m) 75 Ohm 82%

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMR, CMG)

Température

UL Temperature Operating
60°C -30°C to +75°C

Rayon de courbure

Installation Min.
2.3 in (58 mm)

Tension de traction maximum

24 kg (52 livres)

Poids câble en vrac

31 lb/1000 pi (46 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur, intérieur, aérien – Noir uniquement, lorsque pris en charge par un fil porteur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

UL1666 Manche Vertical

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

1506A

Notes

Également disponible en version groupée multi-coaxiale. Voir de 7794A à 7798A. La légende imprimée comprend le marquage séquentiel du métrage

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.671 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE DE CAISSE., N - LA LONGUEUR FINALE DE MONTAGE PEUT VARIER DE -0 % À +10 % DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.671 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE DE CAISSE., N - LA LONGUEUR FINALE DE MONTAGE PEUT VARIER DE -0 % À +10 % DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC/EAN Note de bas de page
1505A.00100 Noir Bobine 100 m 8719605197474
1505A.00152 Noir Bobine 152 m 8719605001115
1505A.00305 Noir Bobine 305 m 8719605001139
1505A 010500 Noir Bobine 500 pi 612825358732 C
1505A 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825358282 C
1505A 010N1000 Noir Bobine avec petit canon 1,000 pi
1505A.001525 Noir Bobine 1,525 m 8719605001122
1505A 0105000 Noir Bobine 5,000 pi 612825356301 C N
1505A 01010000 Noir Bobine 10,000 pi 612825440475
1505A.05152 Bleu Bobine 152 m 8719605001245
1505A.05305 Bleu Bobine 305 m 8719605001269
1505A.051525 Bleu Bobine 1,525 m 8719605001252
1505A 006500 Bleu clair Bobine 500 pi 612825356271 C
1505A 0061000 Bleu clair Bobine 1,000 pi 612825358305 C
1505A 006N1000 Bleu clair Bobine avec petit canon 1,000 pi
1505A 0065000 Bleu clair Bobine 5,000 pi 612825356356 C N
1505A 00610000 Bleu clair Bobine 10,000 pi 612825435822
1505A 0011000 Brun Bobine 1,000 pi 612825358381 C
1505A 001N1000 Brun Bobine avec petit canon 1,000 pi
1505A 0015000 Brun Bobine 5,000 pi 612825358350 C N
1505A 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825356332 C
1505A 008N1000 Gris Bobine avec petit canon 1,000 pi
1505A 0085000 Gris Bobine 5,000 pi 612825356325 C N
1505A 00810000 Gris Bobine 10,000 pi 612825435846
1505A.08305 Gris, ardoise Bobine 305 m 8719605001320
1505A.081525 Gris, ardoise Bobine 1,525 m 8719605001313
1505A.06305 Vert Bobine 305 m 8719605001283
1505A.061525 Vert Bobine 1,525 m 8719605001276
1505A N3U1000 Vert, Mil Bobine 1,000 pi 612825358374 C
1505A N3UN1000 Vert, Mil Bobine avec petit canon 1,000 pi
1505A N3U5000 Vert, Mil Bobine 5,000 pi 612825356516 C N
1505A N3U10000 Vert, Mil Bobine 10,000 pi 612825435860
1505A.03305 Orange Bobine 305 m 8719605001214
1505A 0031000 Orange Bobine 1,000 pi 612825356394 C
1505A 003N1000 Orange Bobine avec petit canon 1,000 pi
1505A.031525 Orange Bobine 1,525 m 8719605001207
1505A 0025000 Orange Bobine 5,000 pi 612825358329 C N
1505A 0035000 Orange Bobine 5,000 pi 612825356387 C N
1505A 00310000 Orange Bobine 10,000 pi 612825435808
1505A.02152 Rouge Bobine 152 m 8719605001177
1505A.02305 Rouge Bobine 305 m 8719605001191
1505A 002500 Rouge Bobine 500 pi 612825358336 C
1505A 0021000 Rouge Bobine 1,000 pi 612825358343 C
1505A 002N1000 Rouge Bobine avec petit canon 1,000 pi
1505A.021525 Rouge Bobine 1,525 m 8719605001184
1505A 00210000 Rouge Bobine 10,000 pi 612825435792
1505A.01152 Violet Bobine 152 m 8719605001146
1505A.01305 Violet Bobine 305 m 8719605001160
1505A 0071000 Violet Bobine 1,000 pi 612825356400 C
1505A 007N1000 Violet Bobine avec petit canon 1,000 pi
1505A.011525 Violet Bobine 1,525 m 8719605001153
1505A 0075000 Violet Bobine 5,000 pi 612825356349 C N
1505A 00710000 Violet Bobine 10,000 pi 612825435839
1505A.07305 Blanc Bobine 305 m 8719605001306
1505A 0091000 Blanc Bobine 1,000 pi 612825358299 C
1505A 009N1000 Blanc Bobine avec petit canon 1,000 pi
1505A.071525 Blanc Bobine 1,525 m 8719605001290
1505A 0095000 Blanc Bobine 5,000 pi 612825356318 C N
1505A 00910000 Blanc Bobine 10,000 pi 612825435853
1505A.04305 Jaune Bobine 305 m 8719605001238
1505A 0041000 Jaune Bobine 1,000 pi 612825358312 C
1505A 004N1000 Jaune Bobine avec petit canon 1,000 pi
1505A.041525 Jaune Bobine 1,525 m 8719605001221
1505A 0045000 Jaune Bobine 5,000 pi 612825356370 C N
1505A 00410000 Jaune Bobine 10,000 pi 612825435815

Ressources

Resources