Numéro de produit: 1694A
Câble coaxial SDI 75 ohms, RG-6, 18 AWG, BC solide, feuille + tresse 95 % TC, gaine PVC, CMR
Câble coaxial SDI 75 ohms, RG-6, conducteur en cuivre nu massif 18 AWG, isolation PE, blindage par feuille + tresse de cuivre étamé à 95 %, gaine PVC, CMR
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
- Spécifications
- Références des pièces
- Ressources
Spécifications
Aperçu du produit
|
Applications recommandées |
Vidéo numérique, UHDTV 6 Go/s, HD-SDI 1080p |
|---|
Détails de la construction
|
Type RG |
6 |
|---|
Conducteur
| Size | Stranding | Nom. Diameter | Material |
|---|---|---|---|
| 18 AWG | Solid | 0.040 in | BC - Bare Copper |
isolation
| Material | Nom. Insulation Diameter | Color Code |
|---|---|---|
| PE - Polyethylene (Foam) | 0.180 in (4.57 mm) | White |
Blindage extérieur
| Layer | Outer Shield Type | Material | Material Trade Name | Coverage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tape | Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) | Duofoil® | 100% |
| 2 | Braid | Tinned Copper (TC) | 95% |
Gaine extérieure
| Material | Nom. Diameter |
|---|---|
| PVC - Polyvinyl Chloride | 0.274 in (6.96 mm) |
|
Diamètre total du câble (nominal) |
6,96 mm (0,274) po |
|---|
Caractéristiques électriques
Perte de retour
| Frequency | Min. Return Loss |
|---|---|
| 5 - 1600 MHz | 23 dB |
| 1600 - 4500 MHz | 21 dB |
| 4500 - 6000 MHz | 15 dB |
Atténuation
| Frequency | Nom. Attenuation |
|---|---|
| 1 MHz | 0.24 dB/100ft |
| 3.58 MHz | 0.44 dB/100ft |
| 5 MHz | 0.52 dB/100ft |
| 6 MHz | 0.57 dB/100ft |
| 7 MHz | 0.61 dB/100ft |
| 10 MHz | 0.71 dB/100ft |
| 12 MHz | 0.78 dB/100ft |
| 25 MHz | 1.08 dB/100ft |
| 67.5 MHz | 1.65 dB/100ft |
| 71.5 MHz | 1.69 dB/100ft |
| 88.5 MHz | 1.86 dB/100ft |
| 100 MHz | 1.95 dB/100ft |
| 135 MHz | 2.24 dB/100ft |
| 143 MHz | 2.3 dB/100ft |
| 180 MHz | 2.57 dB/100ft |
| 270 MHz | 3.17 dB/100ft |
| 360 MHz | 3.69 dB/100ft |
| 540 MHz | 4.5 dB/100ft |
| 720 MHz | 5.3 dB/100ft |
| 750 MHz | 5.4 dB/100ft |
| 1000 MHz | 6.3 dB/100ft |
| 1500 MHz | 7.8 dB/100ft |
| 2000 MHz | 9.2 dB/100ft |
| 2250 MHz | 9.8 dB/100ft |
| 3000 MHz | 11.5 dB/100ft |
| 4500 MHz | 14.5 dB/100ft |
| 6000 MHz | 17.7 dB/100ft |
Électricité
| Nom. Conductor DCR | Nom. Outer Shield DCR | Nom. Capacitance Cond-to-Shield | Nom. Characteristic Impedance | Nom. Velocity of Prop. |
|---|---|---|---|---|
| 6.4 Ohm/1000ft (21 Ohm/km) | 3.8 Ohm/1000ft (12 Ohm/km) | 16.2 pF/ft (53.1 pF/m) | 75 Ohm | 82% |
Voltage
| UL Voltage Rating |
|---|
| 300 V (CMR, CMG) |
Caractéristiques mécaniques
Température
| UL Temperature | Operating |
|---|---|
| 60°C | -30°C to +75°C |
Rayon de courbure
| Installation Min. |
|---|
| 2.75 in (69.9 mm) |
|
Tension de traction maximum |
31 kg (69 livres) |
|---|---|
|
Poids câble en vrac |
41 lb/1000 pi (61 kg/km) |
Normes et conformité
|
Environnement compatible |
Résistance intérieure/extérieure, résistance aux rayons ultraviolets, aérien - noir uniquement, lorsqu'il est pris en charge par un fil porteur. |
|---|---|
|
Durabilité |
CA Prop 65 |
|
Inflammabilité/réaction au feu |
UL1666 Manche Vertical |
|
Conformité CPR |
CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca |
|
Conformité NEC / UL |
CMR |
|
Conformité CEC / C(UL) |
CMG |
|
Conformité aux directives européennes |
Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE), |
|
Conformité à la réglementation du Royaume-Uni |
Marquage UKCA |
|
Conformité APAC |
RoHS II Chine (GB/T 26572-2011) |
|
Numéro du plénum |
1695A |
Notes sur le produit
|
Notes |
Également disponible en version groupée multi-coaxiale. Voir de 7710A à 7713A. La légende imprimée comprend le marquage séquentiel du métrage |
|---|
Historique
|
Mise à jour et révision |
Numéro de révision : 0.714 Date de révision : 20-02-2026 |
|---|---|
|
Note de bas de page |
C - MONTAGE DE LA BOBINE DE CAISSE., N - LA LONGUEUR FINALE DE MONTAGE PEUT VARIER DE -0 % À +10 % DE LA LONGUEUR INDIQUÉE. |
Information
|
Mise à jour et révision |
Numéro de révision : 0.714 Date de révision : 20-02-2026 |
|---|---|
|
Note de bas de page |
C - MONTAGE DE LA BOBINE DE CAISSE., N - LA LONGUEUR FINALE DE MONTAGE PEUT VARIER DE -0 % À +10 % DE LA LONGUEUR INDIQUÉE. |
Références des pièces
| Article n° | Couleur | Type de présentation | Longueur | UPC/EAN | Note de bas de page |
|---|---|---|---|---|---|
| 1694A.00305 | Noir | Bobine | 305 m | 8719605003324 | |
| 1694A.K0305 | Noir | Bobine | 305 m | 8719605003553 | |
| 1694A 010500 | Noir | Bobine | 500 pi | 612825358169 | C |
| 1694A 010Z500 | Noir | Boîte ReelTuff | 500 pi | 612825434726 | |
| 1694A.00500 | Noir | Bobine | 500 m | 8719605003331 | |
| 1694A 0101000 | Noir | Bobine | 1,000 pi | 612825358190 | C |
| 1694A 010N1000 | Noir | Bobine avec petit canon | 1,000 pi | ||
| 1694A 010Z1000 | Noir | Boîte ReelTuff | 1,000 pi | 612825434702 | |
| 1694A.001000 | Noir | Bobine | 1,000 m | 8719605003294 | |
| 1694A.001372 | Noir | Bobine | 1,372 m | 8719605003300 | |
| 1694A 0105000 | Noir | Bobine | 5,000 pi | 612825358183 | C N |
| 1694A 01010000 | Noir | Bobine | 10,000 pi | 612825435631 | |
| 1694A.05305 | Bleu | Bobine | 305 m | 8719605003447 | |
| 1694A.051372 | Bleu | Bobine | 1,372 m | 8719605003430 | |
| 1694A 0061000 | Bleu clair | Bobine | 1,000 pi | 612825358220 | C |
| 1694A 006Z1000 | Bleu clair | Boîte ReelTuff | 1,000 pi | 612825434597 | |
| 1694A 0065000 | Bleu clair | Bobine | 5,000 pi | 612825356189 | C N |
| 1694A 00610000 | Bleu clair | Bobine | 10,000 pi | 612825440352 | |
| 1694A 0011000 | Brun | Bobine | 1,000 pi | 612825358268 | C |
| 1694A 0015000 | Brun | Bobine | 5,000 pi | 612825356240 | C N |
| 1694A 00110000 | Brun | Bobine | 10,000 pi | 612825440369 | |
| 1694A.09500 | Crème | Bobine | 500 m | 8719605003546 | |
| 1694A 0081000 | Gris | Bobine | 1,000 pi | 612825356165 | C |
| 1694A 0085000 | Gris | Bobine | 5,000 pi | 612825356158 | C N |
| 1694A 00810000 | Gris | Bobine | 10,000 pi | 612825435617 | |
| 1694A.08305 | Gris, ardoise | Bobine | 305 m | 8719605003539 | |
| 1694A.081372 | Gris, ardoise | Bobine | 1,372 m | 8719605003522 | |
| 1694A.06152 | Vert | Bobine | 152 m | 8719605003478 | |
| 1694A.06305 | Vert | Bobine | 305 m | 8719605003485 | |
| 1694A.061219 | Vert | Bobine | 1,219 m | 8719605003454 | |
| 1694A.061372 | Vert | Bobine | 1,372 m | 8719605003461 | |
| 1694A.064000 | Vert | Bobine | 4,000 m | 8719605003492 | |
| 1694A N3U1000 | Vert, Mil | Bobine | 1,000 pi | 612825358275 | C |
| 1694A N3UN1000 | Vert, Mil | Bobine avec petit canon | 1,000 pi | ||
| 1694A N3U5000 | Vert, Mil | Bobine | 5,000 pi | 612825356257 | C N |
| 1694A N3U10000 | Vert, Mil | Bobine | 10,000 pi | 612825435648 | |
| 1694A.03305 | Orange | Bobine | 305 m | 8719605003409 | |
| 1694A 0031000 | Orange | Bobine | 1,000 pi | 612825358251 | C |
| 1694A 003Z1000 | Orange | Boîte ReelTuff | 1,000 pi | 612825434535 | |
| 1694A.031372 | Orange | Bobine | 1,372 m | 8719605003393 | |
| 1694A 00310000 | Orange | Bobine | 10,000 pi | 612825435655 | |
| 1694A.01305 | Rouge | Bobine | 305 m | 8719605003355 | |
| 1694A 0021000 | Rouge | Bobine | 1,000 pi | 612825358244 | C |
| 1694A 002Z1000 | Rouge | Boîte ReelTuff | 1,000 pi | 612825434443 | |
| 1694A.011372 | Rouge | Bobine | 1,372 m | 8719605003348 | |
| 1694A 0025000 | Rouge | Bobine | 5,000 pi | 612825356264 | C N |
| 1694A 00210000 | Rouge | Bobine | 10,000 pi | 612825440376 | |
| 1694A.02305 | Violet | Bobine | 305 m | 8719605003386 | |
| 1694A 0071000 | Violet | Bobine | 1,000 pi | 612825358213 | C |
| 1694A 007N1000 | Violet | Bobine avec petit canon | 1,000 pi | 612825366966 | |
| 1694A 007Z1000 | Violet | Boîte ReelTuff | 1,000 pi | 612825434665 | |
| 1694A.021000 | Violet | Bobine | 1,000 m | 8719605003362 | |
| 1694A.021372 | Violet | Bobine | 1,372 m | 8719605003379 | |
| 1694A 0075000 | Violet | Bobine | 5,000 pi | 612825356172 | C N |
| 1694A 00710000 | Violet | Bobine | 10,000 pi | 612825435303 | |
| 1694A.07305 | Blanc | Bobine | 305 m | 8719605003515 | |
| 1694A 0091000 | Blanc | Bobine | 1,000 pi | 612825358206 | C |
| 1694A 009N1000 | Blanc | Bobine avec petit canon | 1,000 pi | ||
| 1694A 009Z1000 | Blanc | Boîte ReelTuff | 1,000 pi | 612825434672 | |
| 1694A.071372 | Blanc | Bobine | 1,372 m | 8719605003508 | |
| 1694A 00910000 | Blanc | Bobine | 10,000 pi | 612825435624 | |
| 1694A.04305 | Jaune | Bobine | 305 m | 8719605003423 | |
| 1694A 0041000 | Jaune | Bobine | 1,000 pi | 612825358237 | C |
| 1694A 004N1000 | Jaune | Bobine avec petit canon | 1,000 pi | ||
| 1694A 004Z1000 | Jaune | Boîte ReelTuff | 1,000 pi | 612825434542 | |
| 1694A.041372 | Jaune | Bobine | 1,372 m | 8719605003416 | |
| 1694A 00410000 | Jaune | Bobine | 10,000 pi | 612825440383 |