Numéro de produit: 1694WB

Câble coaxial numérique série, RG6, BC solide n° 18, feuille + tresse TC 95 %, étanche

Câble coaxial numérique série à faible perte, conducteur en cuivre nu massif RG6 18 AWG, âme en mousse PEHD, tresse Duofoil® + 95 % de cuivre étamé, graisse hydrofuge, gaine PE

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

SMPTE 424M 3 Go/s HD-SDI 1080p

Conducteur

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
18 Solid BC - Bare Copper 0.04 in 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.18 in

Notes du tableau de l’isolation

injecté de gaz

Blindage extérieur

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Braid 2 Tinned Copper (TC) 95%

Notes du tableau du blindage extérieur

lubrifiant du blindage extérieur

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene 0.274 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR
6.4 Ohm/1000ft 2.8 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.2 pF/ft

Inductance

Nominal Inductance
0.106 µH/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Perte de retour

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5 MHz - 1600 MHz 23 dB
1600 MHz - 4500 MHz 21 dB

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.24 dB/100ft
3.58 MHz 0.44 dB/100ft
5 MHz 0.52 dB/100ft
6 MHz 0.57 dB/100ft
7 MHz 0.61 dB/100ft
10 MHz 0.71 dB/100ft
12 MHz 0.78 dB/100ft
25 MHz 1.08 dB/100ft
67.5 MHz 1.65 dB/100ft
71.5 MHz 1.69 dB/100ft
88.5 MHz 1.86 dB/100ft
100 MHz 1.95 dB/100ft
135 MHz 2.24 dB/100ft
143 MHz 2.3 dB/100ft
180 MHz 2.57 dB/100ft
270 MHz 3.17 dB/100ft
360 MHz 3.69 dB/100ft
540 MHz 4.5 dB/100ft
720 MHz 5.3 dB/100ft
750 MHz 5.4 dB/100ft
1000 MHz 6.3 dB/100ft
1500 MHz 7.8 dB/100ft
2000 MHz 9.2 dB/100ft
2250 MHz 9.8 dB/100ft
3000 MHz 11.5 dB/100ft
4500 MHz 14.5 dB/100ft

Délai

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.24 ns/ft 82%

Notes sur les caractéristiques électriques

Atténuation de retour : pont et terminaison fixe

Plage de température de fonctionnement

-55°C À +80°C

Résistance aux UV

Oui

Poids câble en vrac

36 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

69 lbs

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

2.75 in

Type RG

6

Environnement

Extérieur - exposition à l'eau

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/96/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Non

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation - Aérien

Oui - Lorsqu'il est supporté par un fil porteur

Utilisation - Enterrement

Oui

Utilisation – Emplacements dangereux

Non

Utilisation – Intérieur

Non

Utilisation – Extérieur

Oui

Utilisation – Résistance à la lumière

Non

Plénum (oui/non)

Non

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Notes

Lubrifiant entre la gaine et la tresse. La légende imprimée comprend le marquage séquentiel du métrage

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.382 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.382 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
1694WB 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825358602
1694WB 0102500 Noir Bobine 2,500 pi 612825357483
1694WB 0105000 Noir Bobine 5,000 pi 612825357490
1694WB 01010000 Noir Bobine 10,000 pi 612825443018
1694WB 0061000 Bleu clair Bobine 1,000 pi 612825358596
1694WB 0062500 Bleu clair Bobine 2,500 pi 612825357469
1694WB 0065000 Bleu clair Bobine 5,000 pi 612825357476