Numéro de produit: 4694R

Câble coaxial 4K UHD pour 12G-SDI, 75 ohms, RG-6, SC solide 18 AWG, feuille + tresse 95 % TC, gaine PVC, CMR

Câble coaxial SDI 75 ohms, RG-6, conducteur en cuivre argenté massif 18 AWG, isolation PE, blindage par feuille + tresse de cuivre étamé à 95 %, gaine PVC, CMR

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Vidéo numérique ultra haute définition, UHDTV 4K Single-link 12 Go/s, D-Cinema 4K, UHDTV 8K Quad-link, HD-SDI 1080p

Type RG

6

Conducteur

Size Stranding Nom. Diameter Material
18 AWG Solid 0.040 in SC - Silvered Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PE - Polyethylene (Foam) 0.180 in (4.57 mm) White Gas Injected

Blindage extérieur

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duobond® II 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.274 in (6.96 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

6,96 mm (0,274) po

Perte de retour

Frequency Min. Return Loss
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB
4500 - 12000 MHz 15 dB

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.23 dB/100ft
3.58 MHz 0.44 dB/100ft
5 MHz 0.51 dB/100ft
6 MHz 0.56 dB/100ft
7 MHz 0.59 dB/100ft
10 MHz 0.70 dB/100ft
12 MHz 0.75 dB/100ft
25 MHz 1.04 dB/100ft
55 MHz 1.45 dB/100ft
67.5 MHz 1.58 dB/100ft
71.5 MHz 1.62 dB/100ft
88.5 MHz 1.78 dB/100ft
100 MHz 1.89 dB/100ft
135 MHz 2.10 dB/100ft
143 MHz 2.16 dB/100ft
180 MHz 2.44 dB/100ft
270 MHz 2.97 dB/100ft
360 MHz 3.45 dB/100ft
540 MHz 4.30 dB/100ft
720 MHz 5.00 dB/100ft
750 MHz 5.10 dB/100ft
1000 MHz 5.90 dB/100ft
1500 MHz 7.30 dB/100ft
2000 MHz 8.50 dB/100ft
2250 MHz 9.10 dB/100ft
3000 MHz 10.6 dB/100ft
4500 MHz 13.2 dB/100ft
6000 MHz 15.5 dB/100ft
12000 MHz 23.0 dB/100ft

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
6.4 Ohm/1000ft (21 Ohm/km) 2.8 Ohm/1000ft (9.2 Ohm/km) 15.9 pF/ft (52.2 pF/m) 75 Ohm 85%

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMR, CMG)

Température

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +75°C

Rayon de courbure

Installation Min.
2.75 in (69.9 mm)

Tension de traction maximum

31 kg (69 livres)

Poids câble en vrac

40 lb/1000 pi (60 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur - colonne montante, intérieur, aérien - Noir uniquement, lorsque le fil du messager le permet.

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

UL1666 Manche Vertical

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

4694P

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.544 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.544 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
4694R 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825396772
4694R 0105000 Noir Bobine 5,000 pi 612825396826
4694R 01010000 Noir Bobine 10,000 pi 612825436805
4694R 0061000 Bleu clair Bobine 1,000 pi 612825396758
4694R 0065000 Bleu clair Bobine 5,000 pi 612825436690
4694R 00610000 Bleu clair Bobine 10,000 pi 612825436768
4694R N3U1000 Mil Green Bobine 1,000 pi 612825396727
4694R N3U5000 Mil Green Bobine 5,000 pi 612825437604
4694R N3U10000 Mil Green Bobine 10,000 pi 612825436812
4694R 0031000 Orange Bobine 1,000 pi 612825396741
4694R 0035000 Orange Bobine 5,000 pi 612825436676
4694R 00310000 Orange Bobine 10,000 pi 612825436744
4694R 0071000 Violet Bobine 1,000 pi 612825396765
4694R 0075000 Violet Bobine 5,000 pi 612825436706
4694R 00710000 Violet Bobine 10,000 pi 612825436775
4694R 0021000 Rouge Bobine 1,000 pi 612825396734
4694R 0025000 Rouge Bobine 5,000 pi 612825436669
4694R 00210000 Rouge Bobine 10,000 pi 612825436737
4694R 0091000 Blanc Bobine 1,000 pi 612825413264
4694R 0095000 Blanc Bobine 5,000 pi 612825436713
4694R 00910000 Blanc Bobine 10,000 pi 612825436782
4694R 0041000 Jaune Bobine 1,000 pi 612825408208
4694R 0045000 Jaune Bobine 5,000 pi 612825436683
4694R 00410000 Jaune Bobine 10,000 pi 612825436751

Ressources

Resources