Numéro de produit: 4855R

Câble coaxial 4K UHD pour 12G-SDI, 75 ohms, mini RG-59, SC solide 23 AWG, feuille + tresse 95 % TC, gaine PVC, CMR

Câble vidéo de précision 12 GHz, 4K UHD, mini RG-59, conducteur en cuivre plaqué argent massif 75 ohms 23 AWG de 0,023", isolation en polyéthylène haute densité expansé injecté de gaz, Duofoil® collé au noyau + blindage tressé en cuivre étamé (couverture de 95 %), gaine en PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Vidéo numérique ultra haute définition, UHDTV 4K Single-link 12 Go/s, D-Cinema 4K, UHDTV 8K Quad-link, HD-SDI 1080p

Type RG

Mini 59

Conducteur

Size Stranding Nom. Diameter Material
23 AWG Solid 0.023 in SC - Silvered Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PE - Polyethylene (Foam) 0.102 in (2.59 mm) White Gas Injected

Blindage extérieur

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duobond® II 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.159 in (4.04 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

4,04 mm (0,159) po

Perte de retour

Frequency Min. Return Loss
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB
4500 - 12000 MHz 15 dB

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.39 dB/100ft
3.58 MHz 0.78 dB/100ft
5 MHz 0.92 dB/100ft
6 MHz 1 dB/100ft
7 MHz 1.08 dB/100ft
10 MHz 1.2 dB/100ft
12 MHz 1.3 dB/100ft
25 MHz 1.8 dB/100ft
55 MHz 2.6 dB/100ft
67.5 MHz 2.83 dB/100ft
71.5 MHz 2.93 dB/100ft
88.5 MHz 3.22 dB/100ft
100 MHz 3.39 dB/100ft
135 MHz 3.84 dB/100ft
143 MHz 4.00 dB/100ft
180 MHz 4.41 dB/100ft
270 MHz 5.44 dB/100ft
360 MHz 6.34 dB/100ft
540 MHz 7.85 dB/100ft
720 MHz 9.09 dB/100ft
750 MHz 9.28 dB/100ft
1000 MHz 10.8 dB/100ft
1500 MHz 13.2 dB/100ft
2000 MHz 15.3 dB/100ft
2250 MHz 16.3 dB/100ft
3000 MHz 19.0 dB/100ft
4500 MHz 23.6 dB/100ft
6000 MHz 27.7 dB/100ft
12000 MHz 41.2 dB/100ft

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
19.7 Ohm/1000ft (64.6 Ohm/km) 3.8 Ohm/1000ft (12 Ohm/km) 16.3 pF/ft (53.5 pF/m) 75 Ohm 82%

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS (CMR, CMG)

Température

UL Temperature Operating
60°C -30°C to +75°C

Rayon de courbure

Installation Min.
1.6 in (41 mm)

Tension de traction maximum

15 kg (33 livres)

Poids câble en vrac

17 lb/1000 pi (25 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur - colonne montante, intérieur, aérien - Noir uniquement, lorsque le fil du messager le permet.

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

UL1666 Manche Vertical

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

4855P

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.530 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE. , Z - LE MONTAGE FINAL PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.530 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE. , Z - LE MONTAGE FINAL PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
4855R 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825390572
4855R 0105000 Noir Bobine 5,000 pi 612825390589 C Z
4855R 01010000 Noir Bobine 10,000 pi 612825436362
4855R 0061000 Bleu clair Bobine 1,000 pi 612825395362
4855R 0065000 Bleu clair Bobine 5,000 pi 612825436591
4855R 00610000 Bleu clair Bobine 10,000 pi 612825436218
4855R N3U5000 Vert, Mil Bobine 5,000 pi 612825436652
4855R N3U10000 Vert, Mil Bobine 10,000 pi 612825436447
4855R N3U1000 Mil Green Bobine 1,000 pi 612825395355
4855R 0031000 Orange Bobine 1,000 pi 612825395249
4855R 0035000 Orange Bobine 5,000 pi 612825436560
4855R 00310000 Orange Bobine 10,000 pi 612825436195
4855R 0071000 Violet Bobine 1,000 pi 612825395263
4855R 0021000 Rouge Bobine 1,000 pi 612825395232
4855R 0025000 Rouge Bobine 5,000 pi 612825436522
4855R 00210000 Rouge Bobine 10,000 pi 612825436164
4855R 0075000 Violet Bobine 5,000 pi 612825436607
4855R 00710000 Violet Bobine 10,000 pi 612825436225
4855R 0095000 Blanc Bobine 5,000 pi 612825436645
4855R 00910000 Blanc Bobine 10,000 pi 612825436461
4855R 0041000 Jaune Bobine 1,000 pi 612825395256
4855R 0045000 Jaune Bobine 5,000 pi 612825436584
4855R 00410000 Jaune Bobine 10,000 pi 612825436201

Ressources

Resources