Numéro de produit: 7731WB

Câble coaxial numérique série, RG11, BC solide n° 14, feuille + tresse TC 95 %, étanche

Conducteur en cuivre nu massif de type RG-11/U, calibre 14 AWG de 0,064 po, isolation en mousse PEHD injectée de gaz, Duofoil® ; blindage tressé en cuivre étamé (couverture à 95 %), graisse de remplissage, gaine en PE.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

SMPTE 424M 3 Go/s HD-SDI 1080p

Conducteur

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
14 Solid BC - Bare Copper 0.064 in 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.28 in

Notes du tableau de l’isolation

injecté de gaz

Blindage extérieur

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Braid 2 Tinned Copper (TC) 95%

Notes du tableau du blindage extérieur

lubrifiant du blindage extérieur

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene 0.4 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR
2.5 Ohm/1000ft 1.5 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.0 pF/ft

Inductance

Nominal Inductance
0.097 µH/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Perte de retour

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5 MHz - 1600 MHz 23 dB
1600 MHz - 4500 MHz 21 dB

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.16 dB/100ft
3.58 MHz 0.29 dB/100ft
5 MHz 0.34 dB/100ft
7 MHz 0.39 dB/100ft
10 MHz 0.46 dB/100ft
67.5 MHz 1.05 dB/100ft
71.5 MHz 1.09 dB/100ft
88.5 MHz 1.21 dB/100ft
100 MHz 1.28 dB/100ft
135 MHz 1.47 dB/100ft
143 MHz 1.51 dB/100ft
180 MHz 1.69 dB/100ft
270 MHz 1.97 dB/100ft
360 MHz 2.31 dB/100ft
540 MHz 2.87 dB/100ft
720 MHz 3.40 dB/100ft
750 MHz 3.45 dB/100ft
1000 MHz 3.60 dB/100ft
1000 MHz 4.12 dB/100ft
1500 MHz 5.10 dB/100ft
2000 MHz 6.04 dB/100ft
2250 MHz 6.43 dB/100ft
3000 MHz 7.63 dB/100ft
4500 MHz 9.56 dB/100ft

Délai

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.20 ns/ft 85%

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Notes sur les caractéristiques électriques

Atténuation de retour : pont et terminaison fixe

Plage de température de fonctionnement

-55°C À +80°C

Poids câble en vrac

82 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

145 lbs

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

4 in

Type RG

11

Environnement

Extérieur - exposition à l'eau

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/96/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Non

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation - Aérien

Oui - Lorsqu'il est supporté par un fil porteur

Utilisation - Enterrement

Oui

Utilisation – Emplacements dangereux

Non

Utilisation – Intérieur

Non

Utilisation – Extérieur

Oui

Utilisation – Résistance à la lumière

Non

Tension nominale UL

300 V RMS

Plénum (oui/non)

Non

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Notes

Lubrifiant entre la gaine et la tresse. La légende imprimée comprend le marquage séquentiel du métrage

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.384 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.384 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
7731WB 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825188827