Numéro de produit: HA21AAxxxx

Câble optique actif HDMI 2.1, 4K à 60 Hz, 4K à 100 Hz, 4K à 100 Hz, 8K à 60 Hz

Câble optique actif HDMI 2.1, prend en charge jusqu'à 4K à 60 Hz, 4K à 100 Hz, 4K à 100 Hz, 8K à 60 Hz (espace colorimétrique 4:4:4) et une bande passante de 48 Gbit/s, audio multicanal, Dolby ture HD, DTS-HD master audio, eARC (Enhanced Audio Return Channel), CEC, DCP (2.2), High Dynamic Range (HDR), Variable Refresh Rate (VRR), Quick Media Switching (QMS), Quick Frame Transport (QFT), Auto Low Latency Mode (ALLM) etc.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Blue ray, vidéo 3D, projecteur, DVR. Consoles de jeux, panneaux LED dans les stades, les places, etc., station de télévision, réalité augmentée/réalité virtuelle (AR/VR), systèmes de surveillance de sécurité, cinéma maison &

Gaine extérieure

Color Diameter - Tolerance
Black 4.5 mm

Matériaux

Description Material
Contacts Gold plated
Housing Zinc alloy

Débit de données

48 Gbit/s

Puissance électrique

Max. Power Rating [W]
0.25 W

Plage de température de fonctionnement

0°C À + 50°C

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

90 mm

Interface de terminaison

Connection
Type A

Environnement

Intérieur

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Conforme

Utilisation – Intérieur

Oui

Note de bas de page

La prise doit être connectée dans le bon sens pour fonctionner correctement. NE PAS trop plier/tordre/plier le câble derrière le connecteur. Poignée avec boîtier de prise au lieu du câble lors de la traction/insertion de la prise dans la prise.

Notes

Transmission d'intégrité du signal jusqu'à 20 m, Plug and play pour un déploiement rapide, interférences EMI & RFI réduites

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.18 Date de révision : 27-08-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.18 Date de révision : 27-08-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
HA21AA005M Noir 5 m
HA21AA07M5 Noir 7.5 m
HA21AA010M Noir 10 m
HA21AA015M Noir 15 m
HA21AA020M Noir 20 m
HA21AA001M Noir 1 m
HA21AA002M Noir 2 m
HA21AA003M Noir 3 m
HA21AA030M Noir 30 m
HA21AA040M Noir 40 m
HA21AA050M Noir 50 m
HA21AA060M Noir 60 m
HA21AA070M Noir 70 m
HA21AA080M Noir 80 m