Numéro de produit: Série HDM Mini HighSpeed HDMI

Du mini HDMI au HDMI standard

Câble HDMI mini vers Ethernet standard haute vitesse, prend en charge l'Ultra HD, 4K à 50/60 (2160p), 3D, canal de retour audio & DTS-HD master audio, HDMI-CEC & double visualisation. Connecteur HDMI du type A au type C w/PCB plaqué or.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Affichage numérique, écrans d'ordinateur, projecteurs, consoles de jeux, lecteurs DVD

Blindage extérieur

Type Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100%
Braid Tinned Copper (TC) 80%

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride .197 in

Voltage

Voltage Rating [V]
30V

Plage de température de fonctionnement

0°C À +80°C

Tension de traction maximale recommandée

11 lbs

Interface de terminaison

Connection
HDMI Type A
HDMI Type C w/PCB

Indice UL

AWM 20276

Environnement

Intérieur

Utilisation – Intérieur

Oui

Inflammabilité UL

VW-1

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.66 Date de révision : 21-11-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.66 Date de révision : 21-11-2024


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
HDM001MB Noir 1 m
HDM002MB Noir 2 m
HDM003MB Noir 3 m