Numéro de produit: FXWSKC3LDNB25R

Plaques frontales et panneaux FXWSKC3LDNB25R - Module duplex LC KeyConnect MM OM3

Module KeyConnect LC duplex multimode OM3 sans obturateurs internes, bleu turquoise, support rouge

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Solutions FiberExpress, Backbone, Salle de télécommunications, Salle de distribution principale, Centres de données

Hauteur totale

0.92 in

Largeur totale

0.68 in

Profondeur totale

1.39 in

Emballage

Emballé 25 unités par sac

Matériaux

Description Material Color Type
Holder Plastic - UL94V-0 Red KeyConnect
Adapter Plastic - UL94V-0 Aqua Keyed LC Duplex

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Environnement

Intérieur

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces connexes

Compatible avec le panneau de brassage et la façade de type KeyConnect

Pièces incluses

Capuchons anti-poussière

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.5 Date de révision : 11-11-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.5 Date de révision : 11-11-2025


Ressources

Resources