Numéro de produit: FXWSKCSLDNB25WB

Façades et panneaux - Module duplex KeyConnect LC, adaptateur bleu, support blanc

Station de travail FX, module KeyConnect, écran LCD duplex, support blanc, adaptateur bleu

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Solutions FiberExpress, Backbone, Salle de télécommunications, Salle de distribution principale, Centres de données

Hauteur totale

0.92 in

Largeur totale

0.68 in

Profondeur totale

1.39 in

Emballage

Emballé 25 unités par sac

Matériaux

Description Material Color Type
Holder Plastic - UL94V-0 White KeyConnect
Adapter Plastic - UL94V-0 Blue Keyed LC Duplex

Plage de température d'installation

-10°C à +60°C

Plage de température de stockage

-40°C à +70°C

Plage de température de fonctionnement

-10°C à + 60°C

Environnement

Intérieur

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces connexes

Compatible avec le panneau de brassage et la façade de type KeyConnect

Pièces incluses

Capuchons anti-poussière

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.6 Date de révision : 24-11-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.6 Date de révision : 24-11-2025


Ressources

Resources