Numéro de produit: INSERT D'ALIMENTATION MDVO SVHS

Insert d'alimentation pour MDVO SVHS

Insert d'alimentation pour MDVO SVHS. Disponible en différentes couleurs.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
INSERT D'ALIMENTATION MDVO SVHS

Spécifications

Applications recommandées

Câble SVHS

Hauteur totale

0.63 m

Largeur totale

0.63

Profondeur totale

1.84

Connexion face avant

Affleurant

Emballage

10 unités emballées dans un sac en plastique.

Poids

0.020 lbs

Matériaux

Material
Plastic - UL94V-0

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

MDVO

Rétention du connecteur/matériel

20 lbs

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Liste de sécurité

c(UL)us Listed

Pièces connexes

Compatible avec le panneau de brassage et la façade MDVO, l'ensemble de câbles SVHS

Notes

Pour une installation appropriée, voir le Guide d'installation P0749391. Consultez notre site Web à l'adresse http://www.belden.com

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.169 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.169 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
AX101840 Amande 611589003803
AX101842 Noir 611589003827
AX102605 Ivoire 611589027755
AX101841 Blanc 611589003810

Ressources

Resources