Numéro de produit: 716SNS1P11HQ-25

ProSNS RG-11 connecteur à comprimer universel "F" coaxial 7/16", Tête hexagonale

Manchon de compression en polymère ProSNS RG11 « F » mâle, tête hexagonale 7/16", (quad-shield) pour une insertion facile & force de compression d'outil la plus faible possible. Le manchon polymère prépositionné peut être détaché. 25 par paquet. Ce produit est abandonné. Veuillez contacter le service client Belden pour vérifier s’il existe des stocks vendables. Il a été remplacé par l’un des connecteurs PPC de la série EX de Belden - EX11N716. Pour plus d'informations sur les produits, veuillez visiter : https://products.ppc-online.com/product/ex-ex11n716/

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

CATV, distribution vidéo, applications RF

Emballage

Pack de 25

Nombre de pièces

1

Matériaux

Description Material
Nut Nickel/Tin Plated Brass
O-Ring Ethylene Propylene
Body Nickel/Tin Plated Brass
Contact Gold Plated

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Perte de retour

Frequency [MHz]
≥-30 dB up to 1 GHz typical

Notes sur les caractéristiques électriques

Conforme ou supérieur aux spécifications SCTE.

Plage de température de fonctionnement

-40°F (-40°C) à 140°F (60°C)

Compatibilité des systèmes de connecteurs

Coaxial

Type d'interface du connecteur

F

Genre

Fiche mâle

Nom de la série de connecteurs

ProSNS

Bande de couleur

Violet

Verrouillage

Non

Compatibilité d'outil

CPLCCT-LS59/11 ou SNSUNI ( à compression), PS11 (à bande)

Type de raccordement

Compression

Limites du diamètre du conducteur au centre du câble

.0634 - .0647 pouces

Limites du diamètre du diélectrique du câble

.280 - .294 pouces

Limites de diamètre de la gaine extérieure du câble

.390 - .417 pouces

Force d'insertion du câble

20 lbf

Force de rétention du câble

40 lbf

Type RG

11

Environnement

Intérieur/extérieur

Marquage CE UE

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui

Plénum (oui/non)

Non

Note de bas de page

Q - LES PAQUETS STANDARD NE PEUVENT PAS ÊTRE CASSÉS.

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d'informations sur les brevets sur https://www.belden.com/patents< /un>.

Notes

Brouillard salin : conforme à la norme 1000 heures ANSI/SCTE 143 2007, Blindage RFI : -85 dB (60% feuille d'aluminium collée)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.150 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.150 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
716SNS1P11HQ-25 Pas de couleur 845671004977