Numéro de produit: FSNS59PL-25

ProSNS RG-59 Plénum connecteur de compression coaxial « F »

Connecteur coaxial mâle ProSNS RG59 Plenum « F », entrée non borgne avec manchon de compression en polymère pour une insertion facile & force de compression d'outil la plus faible possible. 25 par paquet

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

CCTV, caméras de sécurité, vidéo

Emballage

Pack de 25

Nombre de pièces

1

Matériaux

Material
Nickel plated Brass
Gold Plated

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Perte de retour

Frequency [MHz]
DC-1 GHz 31 dB Return Loss < 1.05 VSWR
DC-2 GHz 26 dB Return Loss < 1.09 VSWR
DC-3 GHz 21 dB Return Loss < 1.18 VSWR

Notes sur les caractéristiques électriques

Force de traction du câble : dépasse 40 livres.

Compatibilité des systèmes de connecteurs

Coaxial

Type d'interface du connecteur

F

Genre

Fiche mâle

Nom de la série de connecteurs

ProSNS

Bande de couleur

Rouge

Verrouillage

Non

Compatibilité d'outil

CPLCCT-SLMR, CPSNSCT-596 (compression), PSA59/6 (bande)

Type de raccordement

Compression

Limites du diamètre du conducteur au centre du câble

.0317 - .0339 pouce

Limites du diamètre du diélectrique du câble

.130 - .137 pouces

Limites de diamètre de la gaine extérieure du câble

.190 - .220 pouces

Type RG

59

Type séries

59

Marquage CE UE

Oui

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d'informations sur les brevets sur https://www.belden.com/patents< /un>.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.50 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.50 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
FSNS59PL-25 Pas de couleur 845671004229