Numéro de produit: FSNS59U-25

ProSNS RG-59 connecteur coaxial à compression « F »

Connecteur coaxial mâle ProSNS RG59 « F », manchon de compression en polymère pour une insertion facile & force de compression d'outil la plus faible possible. 25 par paquet. Ce produit est abandonné. Veuillez contacter le service client Belden pour vérifier s’il existe des stocks vendables. Il a été remplacé par l’un des connecteurs PPC de la série EX de Belden - EX59XL. Pour plus d'informations sur les produits, veuillez visiter : https://products.ppc-online.com/product/ex-ex59xl/

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

CCTV, caméras de sécurité, vidéo

Emballage

Pack de 25

Nombre de pièces

1

Matériaux

Material
Nickel/Tin Plated Brass
Tin Plated Brass
Ethylene Propylene
Nickel plated Brass
Gold Plated

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Perte de retour

Frequency [MHz]
≥ -30 dB up to 1 GHz typical

Notes sur les caractéristiques électriques

Perte d'insertion : -0,2 dB jusqu'à 1 GHz typique, blindage RFI : -85 dB typique (feuille collée à 60 %), brouillard salin : conforme à la norme ANSI/SCTE 143 2007 (1 000 heures), migration d'humidité : conforme à la norme ANSI/SCTE 60 2010

Plage de température de fonctionnement

-40 ºF (-40 ºC) à 140 ºF (60 ºC)

Compatibilité des systèmes de connecteurs

Coaxial

Type d'interface du connecteur

F

Genre

Fiche mâle

Nom de la série de connecteurs

ProSNS

Bande de couleur

Rouge

Verrouillage

Non

Compatibilité d'outil

CPLCCT-SLMR, CPSNSCT-596 (compression), PSA59/6 (bande)

Type de raccordement

Compression

Limites du diamètre du conducteur au centre du câble

.0317 - .0339 pouce

Limites du diamètre du diélectrique du câble

.144 - .157 pouces

Limites de diamètre de la gaine extérieure du câble

.232 - .273 pouces

Force d'insertion du câble

20 lbs. maximum

Force de rétention du câble

40 lbs. minimum conformément au SCTE IPS SP-401

Type RG

59

Type séries

59

Marquage CE UE

Oui

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d'informations sur les brevets sur https://www.belden.com/patents< /un>.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.269 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.269 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
FSNS59U-25 Pas de couleur 845671002621