Numéro de produit: SNS1P11H

ProSNS RG-11 connecteur à comprimer universel "F" coaxial 9/16", Tête hexagonale

Connecteur de compression mâle universel « F » ProSNS RG11, tête hexagonale 9/16", manchon de compression en polymère pour une insertion facile & force de compression d'outil la plus faible possible. 25 par paquet

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Emballage

Pack de 25

Nombre de pièces

1

Matériaux

Material
Nickel/Tin Plated Brass
Tin Plated Brass
Ethylene Propylene
Nickel plated Brass
Gold Plated

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Perte de retour

Frequency [MHz]
≥ -30 dB up to 1 GHz typical

Notes sur les caractéristiques électriques

Perte d'insertion : -0,2 dB jusqu'à 1 GHz typique, blindage RFI : -85 dB typique (feuille collée à 60 %), brouillard salin : conforme à la norme ANSI/SCTE 143 2007 (1 000 heures), migration d'humidité : conforme à la norme ANSI/SCTE 60 2010

Plage de température de fonctionnement

-40 ºF (-40 ºC) à 140 ºF (60 ºC)

Compatibilité des systèmes de connecteurs

Coaxial

Type d'interface du connecteur

F

Genre

Fiche mâle

Nom de la série de connecteurs

ProSNS

Bande de couleur

Noir

Verrouillage

Non

Compatibilité d'outil

CPLCCT-LS59/11, SNSUNI (compression), PS11 (bande)

Type de raccordement

Compression

Limites du diamètre du conducteur au centre du câble

.0634 - .0647 pouces

Limites du diamètre du diélectrique du câble

.280 - .294 pouces

Limites de diamètre de la gaine extérieure du câble

.390 - .417 pouces

Force d'insertion du câble

20 lbs. maximum

Force de rétention du câble

40 lbs. minimum conformément au SCTE IPS SP-401

Type RG

11

Type séries

11

Marquage CE UE

Oui

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d'informations sur les brevets sur https://www.belden.com/patents< /un>.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.60 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.60 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
SNS1P11H Pas de couleur 605998441233