Numéro de produit: 4731RBUHD3 B100

Connecteur BNC Mini RG-11 12 GHz

Connecteur à sertir RG-11, 12 GHz, UHD, BNC, 3 pièces, paquet de 100

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
4731RBUHD3 B100

Spécifications

Applications recommandées

HD-SDI, UHD-SDI, vidéo, vidéo numérique, SMPTE 2082-1 12 Go/s UHDTV, SMPTE 2081-1 6 Go/s UHDTV, SMPTE 424M 3 Go/s HD-SDI 1080P

Emballage

Paquet de 25 ou 100 en vrac

Poids

1,87 kg / 4,122 lb par paquet de 100

Matériaux

Description Material
Nut Polished Nickel
Body Polished Nickel
Contact Brass, Gold Plated
Insulator PTFE

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Perte de retour

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5-1485 15 dB
1485-3000 10 dB
3000-6000 7 dB
6000-12000 4 dB

Notes sur les caractéristiques électriques

Atténuation de retour SMPTE 2082-1 ou supérieure

Compatibilité des systèmes de connecteurs

Coaxial

Type d'interface du connecteur

BNC

Genre

Fiche mâle

Nom de la série de connecteurs

UHD

Verrouillage

Non

Compatibilité d'outil

Kings KTH-1000, (matrice de sertissage à broche) KTH-2010, (matrice de sertissage à manchon) KTH-2041

Type de raccordement

Serti

Limites du diamètre du conducteur au centre du câble

0,063 - 0,0650 po

Limites du diamètre du diélectrique du câble

0,2795 - 0,2894 po

Limites de diamètre de la gaine extérieure du câble

0,3976 - 0,4134 po

Type RG

11

Environnement

Intérieur

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

CA Prop 65

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Non

Plénum (oui/non)

Non

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.39 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.39 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
4731RBUHD3 B100 Pas de couleur 612825405726