Numéro de produit: DB15BNCHD-25

Connecteur coaxial à compression BNC HD à double bulle RG-15

Connecteur de diffusion BNC haute définition RG15 à double bulle, compatible avec la plupart des marques de câbles coaxiaux RGB/mini 23-24 AWG. Conception de compression qui moule le métal complètement autour du câble. 25 par paquet

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

CCTV, caméras de sécurité, vidéo

Emballage

Pack de 25

Nombre de pièces

1

Matériaux

Material
Nickel plated Brass
Gold Plated

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Perte de retour

Frequency [MHz]
DC-1 GHz -35 dB Return Loss < 1.04 VSWR
DC-2 GHz -29 dB Return Loss < 1.07 VSWR
DC-3 GHz -32 dB Return Loss < 1.07 VSWR

Compatibilité des systèmes de connecteurs

Coaxial

Type d'interface du connecteur

BNC

Genre

Fiche mâle

Nom de la série de connecteurs

Double Bubble

Bande de couleur

Violet

Verrouillage

Non

Compatibilité d'outil

CPLCRBC-BR (compression), PS59/6/RGB (bande)

Type de raccordement

Compression

Limites du diamètre du conducteur au centre du câble

.015 - .025 pouce

Limites du diamètre du diélectrique du câble

.095 - .105 pouces

Limites de diamètre de la gaine extérieure du câble

.145 - .160 pouces

Marquage CE UE

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d'informations sur les brevets sur https://www.belden.com/patents< /un>.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.115 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.115 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
DB15BNCHD-25 Pas de couleur 845671005240