Numéro de produit: DB1BNC-25

Mini Connecteur RGB BNC « Double Bubble » coaxial à compression 25-26 AWG

Connecteur BNC Mini Double Bubble (25-26 AWG), compatible avec la plupart des marques de câbles coaxiaux RVB/mini. Conception de compression qui moule le métal complètement autour du câble. 25 par paquet

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

CCTV, caméras de sécurité, vidéo

Emballage

Pack de 25

Nombre de pièces

1

Matériaux

Material
Nickel plated Brass
Gold Plated

Perte de retour

Frequency [MHz]
DC-1 GHz 36 dB Return Loss < 1.03 VSWR
DC-2 GHz 32 dB Return Loss < 1.05 VSWR
DC-3 GHz 26 dB Return Loss < 1.10 VSWR

Compatibilité des systèmes de connecteurs

Coaxial

Type d'interface du connecteur

BNC

Genre

Fiche mâle

Nom de la série de connecteurs

Double Bubble

Verrouillage

Non

Compatibilité d'outil

CPLCRBC-BR (compression), PS59/6/RGB (bande)

Type de raccordement

Compression

Limites du diamètre du conducteur au centre du câble

.015 - .025 pouce

Limites du diamètre du diélectrique du câble

0,065 - 0,078 pouce

Limites de diamètre de la gaine extérieure du câble

.095 - .110 pouces

Environnement

Intérieur/extérieur

Marquage CE UE

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d'informations sur les brevets sur https://www.belden.com/patents< /un>.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.131 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.131 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
DB1BNC-25 Pas de couleur 845671001761