Numéro de produit: DB1BNCHD-25

Mini connecteur coaxial à compression « Double Bubble » RGB HD BNC 25-26 AWG

Connecteur BNC haute définition Double Bubble Mini (25-26 AWG), compatible avec la plupart des marques de câbles coaxiaux RVB/mini. Conception de compression qui moule le métal complètement autour du câble. 25 par paquet

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

CCTV, caméras de sécurité, vidéo

Emballage

Pack de 25

Nombre de pièces

1

Matériaux

Description Material
Body Nickel plated Brass
Contact Gold Plated

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Perte de retour

Frequency [MHz]
DC-1 GHz -35 dB Return Loss <1.04VSWR
DC-2 GHz -29 dB Return Loss <1.07VSWR
DC-3 GHz -32 dB Return Loss <1.07VSWR

Compatibilité des systèmes de connecteurs

Coaxial

Type d'interface du connecteur

BNC

Genre

Fiche mâle

Nom de la série de connecteurs

Double Bubble

Bande de couleur

Orange

Verrouillage

Non

Compatibilité d'outil

CPLCRBC-BR (compression), PS59/6/RGB (bande)

Type de raccordement

Compression

Limites du diamètre du conducteur au centre du câble

.015 - .025 pouce

Limites du diamètre du diélectrique du câble

0,065 - 0,078 pouce

Limites de diamètre de la gaine extérieure du câble

.095 - .110 pouces

Type RG

Mini 59

Environnement

Intérieur/extérieur

Marquage CE UE

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui

Note de bas de page

Q - LES PAQUETS STANDARD NE PEUVENT PAS ÊTRE CASSÉS.

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d'informations sur les brevets sur https://www.belden.com/patents< /un>.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.114 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.114 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
DB1BNCHD-25 Pas de couleur 845671005271