Numéro de produit: DB59BNCSL-25

Connecteur de compression coaxial BNC "Double Bubble" RG-59

Connecteur BNC RG59 à double bulle, s'adapte à la plupart des câbles coaxiaux de sécurité CCTV. Conception de compression qui moule le métal complètement autour du câble. 25 par paquet

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Sécurité CCTV

Emballage

Pack de 25

Nombre de pièces

1

Matériaux

Material
Nickel plated Brass
Gold Plated

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Perte de retour

Frequency [MHz]
DC-1 GHz 27 dB Return Loss < 1.07 VSWR
DC-2 GHz 27 dB Return Loss < 1.09 VSWR
DC-3 GHz 29 dB Return Loss < 1.09 VSWR

Notes sur les caractéristiques électriques

Résistance du câble à l'arrachement dépassant 65 po/livre.

Compatibilité des systèmes de connecteurs

Coaxial

Type d'interface du connecteur

BNC

Genre

Fiche mâle

Nom de la série de connecteurs

Double Bubble

Verrouillage

Non

Compatibilité d'outil

CPLCRBC-BR (compression), PSA59/6 (bande)

Type de raccordement

Compression

Limites du diamètre du conducteur au centre du câble

.0317 - .0339 pouce

Limites du diamètre du diélectrique du câble

.137 - .148 pouces

Limites de diamètre de la gaine extérieure du câble

.232 - .248 pouces

Type RG

59

Type séries

59

Marquage CE UE

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d'informations sur les brevets sur https://www.belden.com/patents< /un>.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.113 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.113 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
DB59BNCSL-25 Pas de couleur 845671000054