Numéro de produit: FS11BNC-25

Connecteur coaxial à compression BNC ProSNS RG-11 tête hexagonale 7/16 po

Connecteur de compression BNC ProSNS RG11, entrée non borgne avec conception de virole fendue, manchon de compression en polymère pour une insertion facile & force de compression d'outil la plus faible possible. S'adapte à la plupart des câbles à blindage quadruple standard RG11. 25 par paquet

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

CCTV, caméras de sécurité, vidéo

Emballage

Pack de 25

Nombre de pièces

1

Matériaux

Description Material
Nut Nickel/Tin Plated Brass
O-Ring Ethylene Propylene
Body Nickel/Tin Plated Brass
Contact Gold Plated

Compatibilité des systèmes de connecteurs

Coaxial

Type d'interface du connecteur

BNC

Genre

Fiche mâle

Nom de la série de connecteurs

ProSNS

Bande de couleur

Noir

Verrouillage

Non

Compatibilité d'outil

CPLCCT-11 BNC (compression), PS11 (bande)

Type de raccordement

Compression

Limites du diamètre du conducteur au centre du câble

.0634 - .0647 pouces

Limites du diamètre du diélectrique du câble

.280 - .294 pouces

Limites de diamètre de la gaine extérieure du câble

.390 - .417 pouces

Type RG

11

Environnement

Intérieur/extérieur

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui

Plénum (oui/non)

Non

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.134 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.134 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
FS11BNC-25 Pas de couleur 845671000603