Numéro de produit: FS1BNC-25

ProSNS mini connecteur BNC coaxial à compression 24-26 AWG

ProSNS mini connecteur BNC (24-26 AWG) pour câble coaxial. Entrée non aveugle avec conception de virole fendue, manchon de compression en polymère pour une insertion facile & force de compression d'outil la plus faible possible. 25 par paquet

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

CCTV, caméras de sécurité, vidéo

Emballage

Pack de 25

Nombre de pièces

1

Matériaux

Material
Nickel/Tin Plated Brass
Nickel/Tin Plated Brass
Gold Plated

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Perte de retour

Frequency [MHz]
DC-1 GHz 23 dB Return Loss < 1.16 VSWR
DC-2 GHz 20 dB Return Loss < 1.20 VSWR
DC-3 GHz 20 dB Return Loss < 1.20 VSWR

Compatibilité des systèmes de connecteurs

Coaxial

Type d'interface du connecteur

BNC

Genre

Fiche mâle

Nom de la série de connecteurs

ProSNS

Bande de couleur

Orange

Verrouillage

Non

Compatibilité d'outil

CPLCCT-SLMR (compression), PSA59/6/RGB (bande)

Type de raccordement

Compression

Limites du diamètre du conducteur au centre du câble

.015 - .025 pouce

Limites du diamètre du diélectrique du câble

0,065 - 0,078 pouce

Limites de diamètre de la gaine extérieure du câble

.095 - .110 pouces

Marquage CE UE

Oui

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d'informations sur les brevets sur https://www.belden.com/patents< /un>.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.112 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.112 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
FS1BNC-25 Pas de couleur 845671000139