Numéro de produit: FSBNC1RGB

Série FS Mini Connecteur BNC coaxial à compression 24-26 AWG

Le connecteur BNC multi-pièces de la série FS Mini (24-26 AWG) convient à la plupart des câbles coaxiaux à conducteur central toronné. La conception de la virole fendue offre un ajustement approprié aux mini câbles coaxiaux avec broche coulissante pour éliminer l'entrée aveugle. 25 par paquet

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

CCTV, caméras de sécurité, vidéo

Emballage

Pack de 25

Nombre de pièces

1

Matériaux

Material
Nickel plated Brass
Gold Plated

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Perte de retour

Frequency [MHz]
DC-1 GHz 23 dB Return Loss < 1.16 VSWR
DC-2 GHz 20 dB Return Loss < 1.20 VSWR
DC-3 GHz 20 dB Return Loss < 1.20 VSWR

Notes sur les caractéristiques électriques

Force de traction du câble : Dépassant 20 livres.

Compatibilité des systèmes de connecteurs

Coaxial

Type d'interface du connecteur

BNC

Genre

Fiche mâle

Nom de la série de connecteurs

ProSNS

Bande de couleur

Violet

Verrouillage

Non

Compatibilité d'outil

CPLCCT-SLMR (compression), PSA59/6/RGB (bande)

Type de raccordement

Compression

Limites du diamètre du conducteur au centre du câble

.015 - .025 pouce

Limites du diamètre du diélectrique du câble

0,065 - 0,078 pouce

Limites de diamètre de la gaine extérieure du câble

.095 - .110 pouces

Marquage CE UE

Oui

Note de bas de page

Q - LES PAQUETS STANDARD NE PEUVENT PAS ÊTRE CASSÉS.

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d'informations sur les brevets sur https://www.belden.com/patents< /un>.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.152 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.152 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
FSBNC1RGB Pas de couleur 845671001259