Numéro de produit: FSNS15BNC-25

ProSNS mini connecteur BNC coaxial à compression 22-24 AWG

Mini connecteur mâle pour cable coaxial BNC ProSNS (22-24 AWG). Entrée non aveugle avec conception de virole fendue, manchon de compression en polymère pour une insertion facile & force de compression d'outil la plus faible possible. Convient aux marques de câbles coaxiaux 22-24 AWG. 25 par paquet. Ce produit est abandonné. Veuillez contacter le service client Belden pour vérifier s’il existe des stocks vendables. Il a été remplacé par l’un des connecteurs de la série EX de marque PPC de Belden - EXMBNC. Pour plus d’informations sur les produits, veuillez visiter : https://products.ppc-online.com/product/signaltight-exm-bnc/

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

CCTV, caméras de sécurité, vidéo

Emballage

Pack de 25

Nombre de pièces

1

Matériaux

Description Material
Nut Nickel/Tin Plated Brass
O-Ring Ethylene Propylene
Body Nickel/Tin Plated Brass
Contact Gold Plated

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Perte de retour

Frequency [MHz]
Minimum -30 dB to 3 GHz

Notes sur les caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement : 90 V (à 60 Hz CA continu)

Plage de température de fonctionnement

-40°F (-40°C) à 140°F (60°C)

Compatibilité des systèmes de connecteurs

Coaxial

Type d'interface du connecteur

BNC

Genre

Fiche mâle

Nom de la série de connecteurs

ProSNS

Compatibilité d'outil

CPLCCT-SLMR ou CPSNSCT-596 (compression), PSA59/6 (bande)

Type de raccordement

Compression

Type RG

Mini 59

Environnement

Intérieur/extérieur

Marquage CE UE

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui

Plénum (oui/non)

Oui

Notes

Largeur de bande : 0 MHz à 3 GHz

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.274 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.274 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
FSNS15BNC-25 Pas de couleur 845671004403