Numéro de produit: FSNS59BNCPL3-25

Connecteur de compression BNC plénum coaxial ProSNS RG-59 23 AWG

Le connecteur BNC Plenum ProSNS RG59 s'adapte uniquement au calibre 23 AWG, entrée non aveugle avec conception de virole fendue, manchon de compression en polymère pour une insertion facile & force de compression d'outil la plus faible possible. 25 par paquet

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

CCTV, caméras de sécurité, vidéo

Emballage

Pack de 25

Nombre de pièces

1

Matériaux

Material
Nickel/Tin Plated Brass
Nickel plated Brass
Gold Plated

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Perte de retour

Frequency [MHz]
Return Loss: ≥ -30 dB up to 1 GHz typical

Notes sur les caractéristiques électriques

Blindage RFI : -85 dB typique (feuille collée à 60 %), brouillard salin : passe 1 000 heures ANSI/SCTE 143 2007, perte d’insertion : -0,2 dB jusqu’à 1 GHz typique

Plage de température de fonctionnement

-40 ºF (-40 ºC) à 140 ºF (60 ºC)

Compatibilité des systèmes de connecteurs

Coaxial

Type d'interface du connecteur

BNC

Genre

Fiche mâle

Nom de la série de connecteurs

ProSNS

Bande de couleur

Rouge

Verrouillage

Non

Compatibilité d'outil

CPLCCT-SLMR, CPSNSCT-596 (compression), PS59/6/RGB (bande)

Type de raccordement

Compression

Limites du diamètre du conducteur au centre du câble

.021 - .025 pouce

Limites du diamètre du diélectrique du câble

.130 - .135 pouces

Limites de diamètre de la gaine extérieure du câble

.185 - .195 pouces

Force d'insertion du câble

20 lbs. maximum

Force de rétention du câble

40 livres au minimum selon SCTE IPS-SP-401

Type RG

59

Type séries

59

Marquage CE UE

Oui

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d'informations sur les brevets sur https://www.belden.com/patents< /un>.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.51 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.51 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
FSNS59BNCPL3-25 Pas de couleur 845671003727