Numéro de produit: 4694RBUHD1 B50

Connecteur de compression BNC 12 GHz

Connecteur de compression monobloc BNC 12 GHz RG-6

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Emballage

50 par colis

Nombre de pièces

1

Matériaux

Description Material
Nut Brass, Nickel Plated
Body Brass, Nickel Plated
Contact Brass, Gold Plated
Insulator PTFE

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Perte de retour

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5-1485 15 dB
1485-3000 10 dB
3000-6000 7 dB
6000-12000 4 dB

Notes sur les caractéristiques électriques

Atténuation de retour SMPTE 2082-1 ou supérieure

Compatibilité des systèmes de connecteurs

Coaxial

Type d'interface du connecteur

BNC

Genre

Fiche mâle

Nom de la série de connecteurs

UHD

Bande de couleur

Vert

Verrouillage

Non

Compatibilité d'outil

CPLCRBC-BR (compression), PSA59/6 (bande)

Type de raccordement

Compression

Limites du diamètre du conducteur au centre du câble

0,3740 - 0,0401 po

Limites du diamètre du diélectrique du câble

0,1771 - 0,1850 po

Limites de diamètre de la gaine extérieure du câble

0,2657 - 0,2854 po

Type RG

6

Environnement

Intérieur

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Non

Plénum (oui/non)

Non

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.150 Date de révision : 09-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.150 Date de révision : 09-03-2026


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
4694RBUHD1 B50 Vert 845671005554