Numéro de produit: 4855RBUHD1 B50

Connecteur BNC RG59 Mini 12 GHz

Mini RG-59, 12 GHz, UHD, BNC, connecteur 1 pièce

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

HD-SDI, UHD-SDI, vidéo, vidéo numérique, SMPTE 2082-1 12 Go/s UHDTV, SMPTE 2081-1 6 Go/s UHDTV, SMPTE 424M 3 Go/s HD-SDI 1080P

Emballage

50 par colis

Nombre de pièces

1

Matériaux

Description Material
Nut Brass, Nickel Plated
Body Brass, Nickel Plated
Contact Brass, Gold Plated
Insulator PTFE

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Perte de retour

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5-1485 15 dB
1485-3000 10 dB
3000-6000 7 dB
6000-12000 4 dB

Notes sur les caractéristiques électriques

Atténuation de retour SMPTE 2082-1 ou supérieure

Compatibilité des systèmes de connecteurs

Coaxial

Type d'interface du connecteur

BNC

Genre

Fiche mâle

Nom de la série de connecteurs

UHD

Bande de couleur

Violet

Verrouillage

Non

Compatibilité d'outil

CPLCRBC-BR (compression), PS59/6/RGB (bande)

Type de raccordement

Compression

Limites du diamètre du conducteur au centre du câble

0,0208 - 0,0263 po

Limites du diamètre du diélectrique du câble

0,0964 - 0,1019 po

Limites de diamètre de la gaine extérieure du câble

0,1574 - 0,1692 po

Type RG

Mini 59

Environnement

Intérieur

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Non

Plénum (oui/non)

Non

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.150 Date de révision : 09-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.150 Date de révision : 09-03-2026


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
4855RBUHD1 B50 Violet 845671005516